Ronde connectoren

Ronde connectoren

Voor de industriële automatisering levert Phoenix Contact ronde metrische connectoren in talrijke bouwvormen: van klein tot groot, recht of haaks, omspoten of in het veld te confectioneren. Het brede productenprogramma biedt talloze oplossingen voor de overdracht van signalen, data en vermogen.

Meer informatie

Uw voordelen

  • Altijd een optimale oplossing door het omvangrijke assortiment ronde connectoren van M5 tot M58
  • Veilige overdracht van signalen, data tot 10 Gbit/s en vermogens tot 150 A en 630 V
  • Tijd besparen bij de aansluiting met innovatieve aansluitsystemen voor apparaten in alle gebruikelijke industriële beschermklassen
  • Hoge flexibiliteit door speciale, op uw wensen afgestemde aanpassingen
Connectoren en kabels voor signalen, data en vermogen

Connectoren en kabels voor signalen, data en vermogen

Configurator voor kabels en leidingen

Configureer uw kabelverbinding voor de signaal-, data- en vermogensoverdracht in IP6x-omgevingen of voor toepassingen in de schakelkast. Vrij selecteerbare kabellengten en -uiteinden maken kabelconfecties op maat mogelijk.

Gratis sample
Bestel nu uw sample-pakket
Wilt u de ronde connectoren van de serie M17-M40 PRO testen? Wij ondersteunen u bij het kiezen en de design-in van de connectoren. U krijgt vakkundig advies over de toepassing in uw machine- en installatieconcepten.
Sample bestellen
Ronde connectoren met ONECLICK-snelvergrendeling

Nieuwe producten

M12-apparaatconnectoren met push-pull-binnenvergrendeling
M12 push-pull-connectoren
Apparaat- en koppelconnectoren in bouwgrootte M23
Ronde connectoren van de serie M17-M40 PRO in bouwgrootte M17
M12 push-pull-apparaatconnectoren
Eenvoudige en compacte apparaataansluiting

M12-apparaatconnectoren met push-pull-binnenvergrendeling maken de betrouwbare apparaataansluiting zonder gereedschap mogelijk. De verzonken M12-push-pull-inbouw busconnector sluit vlak met de behuizing af en kan smaller worden gerangschikt. Dat bespaart bouwruimte en maakt een compact behuizingdesign mogelijk.

Dat zijn de voordelen

  • Plug-and-Produce: snel, veilig aansluiten; zelfs bij weinig ruimte
  • Meer flexibiliteit: één M12-apparaataansluiting voor schroef- en push-pull-connectoren
  • eenvoudig design-in: verzonken M12-poorten voor compacte apparaatconcepten
  • Uiterst toekomstbestendig: genormeerd productenprogramma voor wereldwijde beschikbaarheid

Dat zijn de belangrijkste kenmerken

  • Push-Pull-binnenvergrendeling
  • Genormeerd volgens IEC 61076-2-010
  • THR-behuizingswartels
  • Verhoogde en verzonken varianten
  • A-gepolariseerd
  • Beschermklasse: IP65, IP67
  • Duo-contour: compatibel met volledig M12-schroefdraad

M12 push-pull-connectoren
De nieuwe standaard voor fabrieksautomatisering

M12 push-pull-connectoren vergrendelen door eenvoudig, direct aansluiten. De push-pull-binnenvergrendeling maakt een snelle en betrouwbare aansluiting mogelijk; met name bij weinig ruimte en veel kabels, zoals in de fabrieksautomatisering.

Dat zijn de voordelen

  • Plug-and-Produce: snel, veilig aansluiten; zelfs bij weinig ruimte
  • Snelle installatie: 80% tijdbesparing bij de installatie in vergelijking met een schroefverbinding
  • Vrijhangende verbindingen: connectoren met binnen- en buitenvergrendeling
  • Uiterst toekomstbestendig: genormeerd productenprogramma voor wereldwijde beschikbaarheid

Dat zijn de belangrijkste kenmerken

  • Push-pull-binnen- en buitenvergrendeling
  • Genormeerd volgens IEC 61076-2-010
  • A-gepolariseerd
  • Aderdoorsnede: 0,34 mm²
  • Beschermklasse: IP65, IP67, IP68
  • PUR halogeenvrij zwart

Ronde connectoren van de serie M17-M40 PRO
Twee nieuwe M23-bouwvormen

Apparaat- en koppelconnectoren in bouwgrootte M23 vullen het productenprogramma van de ronde connectoren van de serie M17-M40 PRO aan. De nieuwe uitvoeringen maken het volgende mogelijk
Meer flexibiliteit in de apparaataansluiting en in de installatiebekabeling. Deze zijn compatibel met standaard- en ONECLICK-snelvergrendeling.

Dat zijn de voordelen

  • Wereldwijd hoge beschikbaarheid: steekbaar met het Speedtec-vergrendelingssysteem
  • Betrouwbaar aangesloten: compatibel met de ONECLICK-snelvergrendeling en de standaardvergrendeling
  • Eenvoudige en betrouwbare schermaansluiting voor een voordelige kabelconfectie
  • Betrouwbaar onder de ruwe omstandigheden: trillingsbestendig tot minstens 20g

Dat zijn de belangrijkste kenmerken

  • Spanningen tot 630 V
  • Stromen tot 30 A
  • Signaal: 6- tot 19-polige varianten
  • Vermogen: 6- en 8-polige varianten, geschikt voor standaard- en ONECLICK-snelvergrendeling
  • Alle behuizingen leverbaar in stift- en busuitvoeringen
  • Beschermklasse: IP66, IP68, IP69K

Ronde connectoren van de serie M17-M40 PRO
Nieuwe M17-bouwvorm voor de apparaataansluiting

Ronde connectoren van de serie M17-M40 PRO zijn nu ook verkrijgbaar in bouwgrootte M17. De serie biedt gangbare oplossingen voor de signaal- en vermogensoverdracht. Dankzij de unieke ONECLICK-snelvergrendeling kunt u uw apparaataansluiting tijdbesparend en betrouwbaar realiseren.

Dat zijn de voordelen

  • Wereldwijd hoge beschikbaarheid: steekbaar met het Speedtec-vergrendelingssysteem
  • Betrouwbaar aangesloten: ONECLICK-snelvergrendeling met visuele, haptische en akoestische feedback over de sluitpositie
  • Eenvoudige en betrouwbare schermaansluiting voor een voordelige kabelconfectie
  • Betrouwbaar onder de ruwe omstandigheden: trillingsbestendig tot minstens 20g

Dat zijn de belangrijkste kenmerken

  • Spanningen tot 630 V
  • Stromen tot 25 A
  • Signaal: 8- en 17-polige varianten
  • Vermogen: 4- tot 9-polige varianten
  • ONECLICK-snelvergrendeling
  • Apparaat- en koppelconnectoren geschikt voor standaard- en snelvergrendeling
  • Alle behuizingen beschikbaar in stift- en busuitvoeringen
  • Beschermklasse: IP66, IP68, IP69K

Unieke veelzijdigheid voor signalen, data en vermogen

Hybrideconnectoren
Signaalconnectoren
Dataconnectoren
Power connectoren
Hybrideconnectoren

Bespaar tijd en ruimte bij de bekabeling van uw apparaat. Gebruik onze hybrideconnectoren voor een veilige en compacte overdracht van signalen, data en vermogen via slechts één ronde connector.

• Stromen tot 70 A
• Spanningen tot 850 V DC en 630 V AC
• CAT5-interface voor dataoverdracht

Signaalconnectoren

Signaalconnectoren in bouwgrootten M5 tot M23 zijn geschikt voor talloze toepassingen. Passend bij uw vereiste vindt u 3- tot 19-polige varianten – naar keuze met IDC-snijaansluiting, schroef-, veerdruk-, Piercecon®-, soldeer-, crimp- of printplaataansluiting.

• Stromen tot 20 A
• Spanningen tot 300 V
• Optioneel met schermaansluiting

Dataconnectoren

Voor een veilige en snelle gegevensoverdracht in industriële en infrastructuurtoepassingen bieden wij u voor alle gangbare veldbussen en netwerken afgeschermde ronde connectoren in de bouwgrootten M8 en M12.

• Data tot 10 Gbit/s
• Polarisaties voor alle gangbare veldbussystemen en netwerken
• Componenten volgens CAT6A
• 360°-afgeschermde ronde connectoren en in kunststof gegoten kabels

Power connectoren

Power connectoren strekken zich uit van de compacte M12-aansluiting tot en met bouwgrootte M58 voor hoge vermogens. Profiteer van een compleet programma van kabelconnectoren via apparaatconnectoren tot en met printplaataansluiting.

• Vermogens tot 150 A/630 V
• Aansluitdoorsnede tot 50 mm²
• Verborgen beveiliging voor AC- en DC-toepassingen

Klantenservicemedewerker met headset

Klantspecifieke varianten voor uw individuele vereisten

Klantspecifieke varianten

Hebt u een individuele oplossing voor bijzondere eisen nodig? Op verzoek realiseren wij snel en flexibel klantspecifieke aanpassingen van onze standaardproducten. Ons Service Center zet uw wensen om in een op maat gesneden oplossing.

  • Klantspecifieke artikelbedrukking en -markering
  • Omspoten connectoren en litzen-uitvoeringen in verschillende typen, lengten en confectioneringen
  • Klantspecifieke verpakkingen in karton, blisters, op rollen of in trays
Video: M12 push-pull-connector - de nieuwe standaard voor de automatiseringstechniek
De nieuwe standaard voor de automatiseringstechniek YouTube

De nieuwe standaard voor de automatiseringstechniek

M12 push-pull-connectoren garanderen de snelle apparaataansluiting zonder gereedschap; ook bij weinig ruimte en applicaties met veel kabels. Realiseer compacte behuizingsdesigns door verzonken M12-poorten en implementeer met stift- en busvarianten verlengingen eenvoudig in het veld.

Video: Ronde connectoren van de serie M17-M40 PRO
Ronde connectoren van de serie M17-M40 PRO YouTube

Ronde connectoren van de serie M17-M40 PRO Betrouwbare vermogens- en signaaloverdracht

Meer informatie over de ONECLICK-snelvergrendeling, waarmee u uw apparaat- en installatieaansluiting op een tijdbesparende en veilige manier kunt realiseren.

Video: M17 MPO-connectoren voor de lichtgeleiderkabel-gegevensoverdracht
M17 MPO-connectoren voor de lichtgeleiderkabel-gegevensoverdracht YouTube

M17 MPO-connectoren voor de lichtgeleiderkabel-gegevensoverdracht

Voor de industrie geschikte M17 MPO-connectoren voor realtime-dataoverdracht in intelligente elektriciteitsnetten. De robuuste M17 MPO-connectoren worden gekenmerkt door een hoogkwalitatieve vezeloptiek, waarmee stabiele bandbreedten over lange overdrachtstrajecten wordt gewaarborgd.