Dankzij de push-lock-aansluiting van de steekbare IPD installatieconnectoren kunnen flexibele en massieve aders eenvoudig en snel worden geïnstalleerd. Het aansluitpunt opent en sluit u eenvoudig met behulp van de hendel.
Kabelverbinders, QUICKON-aansluiting, 0,34 mm2 ... 0,75 mm2, 250 V, 9 A, zwart, kabelbuitendiameter: 4 mm ... 8 mm, QUICKON-snelaansluiting