Fotovoltaïsche connectoren

Fotovoltaïsche connectoren voor DC- en AC-bekabeling

In het veld confectioneerbare connectoren van Phoenix Contact zijn uiterst geschikt voor de bekabeling van fotovoltaïsche installaties. Of het nu om AC of DC, rond of rechthoekig gaat: de solarconnectoren dekken een breed eisenspectrum af. Apparaatconnectoren, printplaataansluittechniek en toebehoren ronden het uitgebreide productenprogramma af.

Meer informatie

Uw voordelen

  • Snelle en eenvoudige aderaansluiting ter plaatse dankzij innovatieve snelaansluittechniek
  • Eenvoudige bekabeling: confectionering zonder speciaalgereedschap
  • Duurzaam betrouwbare verbinding door TÜV-gekeurde componenten
  • Hoge flexibiliteit dankzij aansluitoplossingen voor verschillende kabeldoorsneden
  • Toekomstgerichte bekabeling van PV-installaties dankzij modulaire aansluitoplossingen

Nieuwe producten

Apparaatconnectoren van de SUNCLIX-serie
SUNCLIX-connectoren met crimpaansluiting
SUNCLIX-veerdrukconnector
SUNCLIX-stringzekeringen
SUNCLIX-apparaatconnectoren voor fotovoltaïsche energie
Snel gemonteerd, betrouwbaar aangesloten

Nieuwe apparaatconnectoren van de SUNCLIX-serie vullen het beproefde fotovoltaïsche programma aan. De connectoren zijn bij uitstek geschikt voor de bekabeling van omvormers en stringboxen. De gepatenteerde snelschroefverbinding
maakt een snelle montage en een betrouwbare bevestiging mogelijk.

Dat zijn de voordelen

  • Snelle montage en permanente bevestiging dankzij de gepatenteerde snelschroefverbinding
  • Langdurig stabiele aansluittechniek door verzilverde contacten
  • Hoge systeemefficiëntie dankzij verliesarme SUNCLIX-contacten
  • Gepatenteerd Unlock-systeem maakt kleinere aansluitafmetingen en tegelijkertijd een comfortabele ontgrendeling mogelijk
  • Verkrijgbaar als geconfectioneerde, zelf te monteren of klantspecifieke uitvoeringen

Dat zijn de belangrijkste kenmerken

  • Aderdoorsneden: 2,5 mm² … 6 mm² (AWG 14 … AWG 10)
  • Nominale spanning: 1.500 V (IEC/UL)
  • Nominale stromen tot 38 A (IEC) / 50 A (UL)
  • Temperatuurbereik: -40 °C … +85 °C
  • Toelating volgens IEC 62852 en UL 6703
  • Beschermklasse II
  • Beschermklasse: IP66, IP68 (24 h / 2 m)

SUNCLIX-connector met crimpaansluiting
Efficiënte bekabeling in het veld en aan het apparaat

Met SUNCLIX-connectoren met crimpaansluiting bekabelt u eenvoudig en betrouwbaar fotovoltaïsche panelen. De nieuwe artikelen met Unlock-systeem maken ook een
comfortabel ontgrendelen van de connector mogelijk - ideaal voor de bekabeling van wisselomvormers en stringboxen.

Dat zijn de voordelen

  • Crimpaansluittechniek voor geautomatiseerde montageprocessen
  • Langdurig stabiele aansluittechniek door verzilverde contacten
  • Internationale toelatingen volgens IEC en UL maken een wereldwijde toepassing mogelijk
  • Uniek SUNCLIX-poolbeeld voorkomt foutieve aansluitingen
  • Gepatenteerd unlock-systeem maakt comfortabel ontgrendelen met een standaard schroevendraaier mogelijk

Dat zijn de belangrijkste kenmerken

  • Aderdoorsneden: 2,5 mm² … 6 mm² (AWG 14 … AWG 10)
  • Nominale spanning: 1.500 V (IEC/UL)
  • Nominale stromen tot 40 A (IEC) / 50 A (UL)
  • Temperatuurbereik: -40 °C … +85 °C
  • Toelatingen volgens IEC 62852 en UL 6703
  • Beschermklasse II
  • Beschermklasse: IP66, IP68 (24 h / 2 m)

SUNCLIX-connector met veerdrukaansluiting
Betrouwbare aansluiting in het bereik van 6 tot 16 mm²

De nieuwe SUNCLIX-veerkracht-connector voor aderdoorsneden van 6 tot 16 mm² (AWG 10 … AWG 6) is volgens IEC en UL gecertificeerd. Gebruik de connector om fotovoltaïsche modulestrings samen te brengen en hogere stromen aan te sluiten. Vermogensverliezen worden gereduceerd.

Dat zijn de voordelen

  • Langdurig stabiele aansluittechniek door verzilverde contacten
  • Gepatenteerd unlock-systeem voor een comfortabele ontgrendeling met een standaard schroevendraaier
  • Comfortabele en veilige veerdrukaansluittechniek
  • Uniek SUNCLIX-poolbeeld voorkomt foutieve aansluitingen
  • Wereldwijde beschikbaarheid

Dat zijn de belangrijkste kenmerken

  • Aderdoorsneden: 6 mm² … 16 mm² (AWG 10 … AWG 6)
  • Nominale spanning: 1.500 V (IEC/UL)
  • Nominale stromen tot 60 A (IEC/UL)
  • Temperatuurbereik: -40 °C … +85 °C
  • Toelating volgens IEC 62852 en UL 6703
  • Beschermklasse II
  • Beschermklasse: IP66, IP68 (24 h / 2 m)

SUNCLIX-bundelzekering met kabel
Voor maximale veiligheid en flexibiliteit

Installeer SUNCLIX-stringzekeringen in fotovoltaïsche installaties
als beveiliging tegen beschadigingen van de fotovoltaïsch panelen als gevolg van ongewenste overspanningen. Kabelaansluitingen zorgen voor een eenvoudige en flexibele installatie. Varianten zijn geconfectioneerd of met open kabeluiteinden verkrijgbaar.

Dat zijn de voordelen

  • Flexibele installatiemogelijkheden door kabelaansluitingen
  • Getest activeringsgedrag conform TÜV-certificering 2Pfg2380
  • Klantspecifieke lengtevarianten op aanvraag mogelijk

Dat zijn de belangrijkste kenmerken

  • Variant I met spanningen tot 1.000 V bij stromen van 3,5 tot 25 A
  • Variant II met spanningen tot 1.500 V bij stromen van 3,7 tot 17 A
  • Maximale omgevingstemperatuur: -40 °C ... 75 °C (afhankelijk van de stroomvariant)
  • Beschermklassen: IP66, IP68 (24 h/2 m)

AC-aansluittechniek

AC-aansluittechniek

AC-aansluittechniek

Voor de wisselstroomzijde van fotovoltaïsche systemen is een uitgebreid programma met aansluittechniek voor iedere vermogensklasse voor u beschikbaar. Het programma omvat ronde en rechthoekige connectoren voor 1- en 3-fase apparaten, alsmede doorvoerklemmen en passende toebehoren.

  • Stromen tot 309 A
  • Spanningen tot 600 V UL/1000 V
  • Aderdoorsneden van 0,2 tot 150 mm²
DC-aansluittechniek

DC-aansluittechniek

DC-aansluittechniek

Wanddoorvoeren, connectoren en een uitgebreid aanbod aan toebehoren: innovatieve en betrouwbare DC-aansluittechniek vergemakkelijkt de bekabeling van fotovoltaïsche panelen, apparaataansluitkasten en omvormers.

  • Stromen tot 65 A
  • Spanningen tot 1500 V
  • Aderdoorsneden van 2,5 tot 16 mm²

Consequente aansluittechniek van fotovoltaïsch paneel tot aan de voeding Uniek: het SUNCLIX-aansluitsysteem voor fotovoltaïsche energie

Interactieve beeldkaart: Topologie van fotovoltaïsche aansluittechniek
Printklemmen zonder isolatiebehuizing
voor de snelle en betrouwbare aansluiting van paneel-junctionboxen.
Ontvang meer informatie
Printklemmen zonder isolatiebehuizing
Solarstekker met crimpaansluiting
voor de aansluiting van uw fotovoltaïsche panelen aan veldzijde.
Ontvang meer informatie
Solarstekker met crimpaansluiting
Solarstekker met SUNCLIX-veerdrukaansluiting
voor de aansluiting aan het apparaat aan veldzijde.
Ontvang meer informatie
Solarstekker met SUNCLIX-veerdrukaansluiting
DC-verdelers met kabel
voor de snelle parallelschakeling van fotovoltaïsche panelen.
Ontvang meer informatie
DC-verdelers met kabel
DC-zekeringsstekers
voor het beveiligen van panelen en apparaten in fotovoltaïsche installaties.
Ontvang meer informatie
DC-zekeringsstekers
DC-wanddoorvoeren
voor de apparaataansluiting, voorgeconfectioneerd of confectioneerbaar.
Ontvang meer informatie
DC-wanddoorvoeren
Data- en signaalconnectoren
Koper- en lichtgeleidergebaseerde dataconnectoren en signaalconnectoren M5 tot M23, 3- tot 19-polig.
Ontvang meer informatie
Data- en signaalconnectoren
Printklemmen en -connectoren
voor de overdracht van signalen, data of vermogen.
Ontvang meer informatie
Printklemmen en -connectoren
AC-connectoren
voor de aansluiting aan netzijde.
Ontvang meer informatie
AC-connectoren
Video: SUNCLIX-connectoren - bekabeling van fotovoltaïsche systemen
Bekabel eenvoudig en betrouwbaar fotovoltaïsche systemen YouTube

SUNCLIX: eenvoudige montage, betrouwbaar in gebruik

Met SUNCLIX realiseert u een veilige bekabeling van het fotovoltaïsche paneel naar de omvormer. In de video leert u alle voordelen van de zwarte solarconnectoren kennen.

Video: Geïnverteerde en haakse, ronde connectoren van de PRC-serie
Geïnverteerde en haakse ronde connectoren van de serie PRC YouTube

PRC: robuuste power connectoren met hoge beschermklasse

Het PRC-installatiesysteem maakt bidirectionele energieoverdracht tot 35 A mogelijk, zelfs in extreme omgevingsomstandigheden.

E-paper
Een overzicht van PV-programma
Bent u op zoek naar een betrouwbare en innovatieve aansluittechniek voor uw fotovoltaïsche panelen, omvormers of het complete fotovoltaïsche systeem? Dan bent u bij ons aan het juiste adres.
E-paper openen
Productenprogramma fotovoltaïsche connectoren