SACC-P12MR-4PL-CM SH
-
Connector
1438168
Connector, Universeel, 4-polig, afgeschermd, connector haaks M12 Push-Pull, polarisatie: A, Push-Lock-veerdrukaansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vernikkeld, kabelbuitendiameter 4 mm ... 8 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Tijdbesparende Push-Lock-aansluiting: zonder gereedschap op- en afschakelen van de aders door het openen van de contacthefboom
Intuïtieve aansluiting: eenvoudige toewijzing van de afzonderlijke litzen door gekleurde en genummerde codering van de contacthendels
Geïntegreerde Push-in Technology: massieve en voorbehandelde aders door eenvoudig, direct insteken eenvoudig bekabelen
Schok- en trillingbestendige aansluiting: beproefde veerkrachttechniek garandeert een vaste en betrouwbare aansluiting
Veilig afgeschermd: betrouwbare 360°-schermaansluiting, ook onder extreme mechanische belasting
Tijd besparen dankzij de installatie met push-pull-snelvergrendeling