Componentenaansluitklem - SLKK 5-LA 60 RD/U-O
0461034

Componentenaansluitklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 34 A, 1e etage, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs


Productdetails




Producttype Componentenklem
aantal aansluitingen 5
Aantal rijen 3
potentialen 3
Isolatie-eigenschappen
Overspanningscategorie III
vervuilingsgraad 3

test-stootspanning 6 kV
maximaal vermogensverlies onder nominale omstandigheden 1,02 W

aardvoet ja
aantal aansluitingen per etage 2
nominale doorsnede 4 mm²
1e etage
schroefdraad M3
aandraaimoment 0,6 ... 0,8 Nm
striplengte 8 mm
teststift A3
aansluiting overeenkomstig norm IEC 60947-7-1
Aderdoorsnede massief 0,2 mm² ... 4 mm²
Aderdoorsnede AWG 24 ... 10
Adersoorsnede soepel 0,2 mm² ... 4 mm²
aderdoorsnede soepel [AWG] 24 ... 10
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) 0,25 mm² ... 4 mm²
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) 0,25 mm² ... 2,5 mm²
doorsnede met inlegbrug massief 4 mm²
doorsnede met inlegbrug soepel 2,5 mm²
2 massieve aders met dezelfde doorsnede 0,2 mm² ... 1,5 mm²
2 soepele aders met dezelfde doorsnede 0,2 mm² ... 1,5 mm²
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls 0,25 mm² ... 1,5 mm²
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls 0,5 mm² ... 1,5 mm²
nominale stroom 34 A
belastingsstroom maximaal 34 A (bij een aderdoorsnede van 4 mm²)
nominale spanning 500 V (deze opgave houdt verband met de doorslagspanning t.o.v. naastliggende klemmen, resp. de montagerail)
nominale aderdoorsnede 4 mm²

Breedte 6,2 mm
hoogte NS 35/15 77 mm
hoogte NS 35/7,5 69,5 mm
hoogte 2,736 "
lengte 66,5 mm

kleur grijs
brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0
isolatiemateriaalgroep I
isolatiemateriaal PA
statische kunststoftoepassing in koude -60 °C
Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) 130 °C
brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354) 28 MJ/kg
ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) doorstaan
specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) doorstaan
rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) doorstaan

Mechanische gegevens
open zijwand Ja

Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur (bedrijf) -60 °C ... 105 °C (Max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)
omgevingstemperatuur (montage) -5 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (bediening) -5 °C ... 70 °C
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) 30 % ... 70 %

aansluiting overeenkomstig norm IEC 60947-7-1

montagetechniek NS 35/7,5
NS 35/15

Artikelnummer 0461034
Verpakkingseenheid 50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuks
Aanwijzing Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode BE1274
Productcode BE1274
Cataloguspagina Pagina 488 (C-1-2019)
GTIN 4017918002404
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 22,02 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 22,02 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141127
ECLASS-10.0.1 27141127
ECLASS-11.0 27141127

ETIM

ETIM 8.0 EC000903

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

CSA

Approval ID: 13631
Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
300 V 25 A 28 - 12
alleen met afdekplaat 600 V 25 A 28 - 12

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00534

China RoHS Periode voor reglementair gebruik (EFUP): 50 jaar
Informatie over gevaarlijke stoffen vindt u in de fabrikantverklaring onder 'Downloads'

Compatibele producten


  1. Brugisolatieblokje IS-K 4 - 1302338

  2. Brug ISSBI 10- 6 - 0301505

    max. stroombelastbaarheid
    32 A
  3. Vaste brug FBI 100- 6 - 0201650

  4. Vaste brug FBI 10- 6 - 0203250

    max. stroombelastbaarheid
    32 A
  5. Vaste brug FBI 20- 6 - 0201867

  6. inlegbrug EB 3- 6 - 0201142

    max. stroombelastbaarheid
    26 A
  7. inlegbrug EB 2- 6 - 0201155

    max. stroombelastbaarheid
    26 A
  8. inlegbrug EB 10- 6 - 0201139

    max. stroombelastbaarheid
    26 A
  9. Opvulplaat DP-UKK 3/5 - 2770794

  10. Opvulplaat DG-UKK 3/5 - 2770817

  11. Afsluitplaat D-UKK 3/5 - 2770024

  12. Scheidingsplaat TS-KK 3 - 2770215

  13. Montagerail, ongeboord NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204122

  14. Groepenscheidingsplaat ATP-UKK 3/5 - 2778521

  15. Coderingskaart SBS 6:UNBEDRUCKT - 1007222

  16. Montagerail, ongeboord NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 0801762

  17. Eindkap NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

  18. Montagerail, ongeboord NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204135

  19. Montagerail, ongeboord NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

  20. Montagerail, ongeboord NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201895

  21. Eindkap NS 35/15 CAP - 1206573

  22. Montagerail, ongeboord NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201798

  23. Zackband ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003

  24. Zackband ZB 6 CUS - 0824992

  25. Zackband ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1051016

  26. Zackband ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 1051029

  27. Zackband ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1051032

  28. Codering voor klemmen ZB 6,LGS:L1-N,PE - 1051414

  29. Codering voor klemmen ZB 6,LGS:U-N - 1051430

  30. Codering voor klemmen UC-TM 6 - 0818085

  31. Codering voor klemmen UC-TM 6 CUS - 0824589

  32. Codering voor klemmen UCT-TM 6 - 0828736

  33. Codering voor klemmen UCT-TM 6 CUS - 0829602

  34. Eindsteun CLIPFIX 35 - 3022218

  35. Eindsteun CLIPFIX 35-5 - 3022276

  36. Eindsteun E/NS 35 N - 0800886


Uw voordelen

toepassing bij machinebesturingen met externe initiatoren, magneetventielen en eindschakelaars
met behulp van de verbindingsbrug FBI 10-6 kan in de bovenste etage een gemeenschappelijke nulverzamelrail worden gemonteerd voor de nulaansluiting van de externe verbruikers en de lichtindicatie
met twee zijdelings versprongen aansluitetages en een aardaansluiting voor verbinding met de montagerail als PE-verzamelrail
hierdoor kunnen 3-aderige kabels ruimtebesparend en systematisch worden aangesloten