Combi-afleider Type 1+2+3 - FLT-MB-T1-264/12.5-3+0-UT-R
1380660

Lekstroomvrije niet-steekbare bliksemstroom- / overspanningsbeveiligingsmodule op vonkbrugbasis voor 3-fasige voedingsnetten met gezamenlijke N en PE (4-draadssysteem: L1, L2, L3, PEN), voor gebruik voor de kWh-meter, voor de bliksembeveiligingsklassen III en IV, met afstandsmelding.


Productdetails




IEC-testklasse T1 + T2 + T3
I + II + III
T1 + T2 + T3
EN-type T1 + T2 + T3
Producttype Combi-afleider
aantal polen 4
melding overspanningsbeveiliging defect optisch, meldcontact
Isolatie-eigenschappen
Overspanningscategorie IV (tussen hoofd- en hulpstroomcircuit)
II (Hulpstroomcircuit)
Vervuilingsgraad 2

nominale frequentie fN 50 Hz (60 Hz)
Weergave / afstandsmelding
Benaming aansluiting defectmeldcontact
schakelfunctie Wisselcontact
bedrijfsspanning 12 V AC ... 250 V AC
125 V DC (200 mA DC)
belastingsstroom 10 mA AC ... 0,5 A AC
0,5 A DC (30 V DC)

Aansluitmethode schroefaansluiting
schroefdraad M5
Aandraaimoment 3 Nm (2,5 mm² ... 16 mm²)
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²)
striplengte 18 mm
Adersoorsnede soepel 2,5 mm² ... 25 mm²
Aderdoorsnede massief 2,5 mm² ... 35 mm²
Aderdoorsnede AWG 13 ... 2
Aansluitmethode Kabelschoen
Adersoorsnede soepel 2,5 mm² ... 25 mm²

Maatschets
Breedte 72 mm
hoogte 99,7 mm
diepte 76,6 mm (incl. montagerail 7,5 mm)
Deeleenheid 4 TE

kleur lichtgrijs RAL 7035
brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V-0
CTI-waarde van het materiaal 600
isolatiemateriaal PBT
materiaalgroep I
materiaal behuizing PBT

Mechanische gegevens
open zijwand Nee

beveiligingscircuits L-PEN
nominale spanning UN 240/415 V AC (TN-C)
nominale frequentie fN 50 Hz (60 Hz)
Maximale continue spanning UC 264 V AC
Nominale belastingsstroom IL 80 A (< 55 °C)
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs 12,5 kA
gecombineerde impuls UOC 6 kV
bliksemteststroom (10/350) µs, lading 6,25 As
bliksemteststroom (10/350) µs, impulsenergie 39 kJ/Ω
bliksemteststroom (10/350) µs, stroompiekwaarde Iimp 12,5 kA
totaalafleidstootstroom Itotal (10/350) µs 37,5 kA
Volgstroom-afschakelvermogen Ifi 25 kA
kortsluitvastheid ISCCR 25 kA
beveiligingsniveau Up ≤ 1,5 kV
restspanning Ures ≤ 1,5 kV (bij In)
aanspreek-stootspanning bij 6 kV (1,2/50)µs ≤ 1,5 kV
TOV-gedrag bij UT 457 V AC (5 s / withstand mode)
457 V AC (120 min / withstand mode)
aanspreektijd tA ≤ 100 ns
Maximale voorzekering bij V-doorgaande bedrading 80 A (gG)
Maximale voorzekering bij aftakking 160 A (gG)

Omgevingsomstandigheden
beschermklasse IP20 (in gemonteerde toestand)
omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 85 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) -40 °C ... 85 °C
hoogtepositie ≤ 2000 m (bedrijfsspanning meldcontact ≤ 250 V)
≤ 5000 m (bedrijfsspanning meldcontact ≤ 150 V)
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 5 % ... 95 %
schok (bedrijf) 2g (halfsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z)
trillingen (bedrijf) 0,5g (9 - 200 Hz/2,5 h/X, Y, Z)

normen/bepalingen IEC 61643-11
normen/bepalingen EN 61643-11

montagetechniek montagerail: 35 mm

Artikelnummer 1380660
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 1 Stuks
Productcode CL11D1
GTIN 4063151751173
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 222,222 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 222,222 g

ECLASS

ECLASS-9.0 27130805
ECLASS-10.0.1 27130805
ECLASS-11.0 27130805

ETIM

ETIM 8.0 EC000941

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121600