Bussysteemkabel - SAC-M12FR/6,0-970/R4AQ
1405483

Bussysteemkabel, VARAN, 6-polig, afgeschermd, connector recht RJ45, op bus haaks M12, kabellengte: 6 m


Productdetails




Producttype Datakabel geconfectioneerd
aantal polen 6
Isolatie-eigenschappen
Overspanningscategorie I
vervuilingsgraad 1

bussysteem VARAN
Signaalsoort/categorie VARAN

statusindicatie Nee
statusindicatie aanwezig Nee

nominale spanning UN 30 V AC
30 V DC
nominale stroom IN 2 A

kleur verkeersgrijs A
materiaal polycarbonaat (materiaal contactdragers RJ45)
PA (materiaal behuizing RJ45)
brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0
materiaal behuizing TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
materiaal contact CuZn
materiaal contactoppervlak Ni/Au
materiaal contactblok TPU GF
materiaal wartel zinkspuitgietwerk, vernikkeld

Kop 1
bouwvorm connector recht RJ45
kop 2
bouwvorm bus haaks M12

kabellengte 6 m
Kabelgewicht 81 kg/km
aantal polen 6
afgeschermd ja
kabeltype VARAN [970]
kabelopbouw 1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19
aderopbouw signaalleiding 19x 0,13 mm
AWG signaalleiding 24
aderdoorsnede 4x 0,25 mm² (signaalader)
2x 0,38 mm² (voedingsspanning)
aderdiameter inclusief isolatie 1,35 mm (signaalader)
1,5 mm (voedingsspanning)
kabelbuitendiameter 7,8 mm ±0,2 mm
buitenmantel, materiaal SANTOPRENE halogeenvrij
buitenmantel, kleur zwart RAL 9005
materiaal aders blanke Cu-litzendraad
materiaal aderisolatie PP
afzonderlijke ader, kleur bruin, blauw, wit/oranje, wit/groen, groen, oranje
type afscherming van aderparen vlechtwerk van vertind koperdraad, bedekkingsgraad 95 %
compleet getwist 1 stergroepering en 2 aders met 2 opvulling
max. aderweerstand 77 Ω/m (datakabel)
isolatieweerstand 5 GΩ*km (datakabel)
impedantie 100 Ω ±15 %
bedrijfscapaciteit 50 nF (datakabel)
nominale spanning kabel 125 V (datakabel)
48 V (voedingsspanning)
isolatiespanning 2000 V (voedingsspanning)
max. 700 V AC (datakabel)
kleinste buigradius, permanent gelegd ≥ 93 mm
kleinste buigradius, flexibel gelegd ≥ 93 mm
max. aantal buigcycli 3000000
Halogeenvrij volgens DIN EN 50267-2-1
omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 80 °C (Kabel)
omgevingstemperatuur (montage) 0 °C ... 50 °C
kabelopbouw
signaalsoort/categorie VARAN

beschermklasse IP20
beschermklasse IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf) 0 °C ... 50 °C (bij installatie)
-20 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage)
-25 °C ... 90 °C (steker/bus)
-20 °C ... 70 °C (RJ45)

Artikelnummer 1405483
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 25 Stuks
Aanwijzing Ordergebonden productie (geen retournering)
Productcode BF1CMM
GTIN 4046356746830
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 505 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 505 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27060308
ECLASS-11.0 27060307

China RoHS Periode voor reglementair gebruik (EFUP): 50 jaar
Informatie over gevaarlijke stoffen vindt u in de fabrikantverklaring onder 'Downloads'