MACX-MR-3V-690 - Bewakingsrelais
1336410

3-fase spanningsbewakingsrelais, met bewaking van overspanning, onderspanning en spanningsfase en functies voor de bewaking van fasevolgorde, faseverliesfouten, asymmetrie (instelbare asymmetrie) en nulader. Voeding voor een groot bereik tussen 24 V AC/DC … 240 V AC/DC, met instelbare drempelwaarden, reactievertraging en ondersteuning voor storingsgeheugen en NFC-communicatie. Echte-effectieve-waarde-test. Schroefaansluiting.

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten