Beschermdeksel - HC-B 24-TMS-SD-IP65
1690804

HEAVYCON ADVANCE IP65-beschermkap B24, voor de aanbouwzijde, met schroefvergrendeling, met vangdraad, diameter vangdraadoog: 3 mm


Productdetails




bouwvorm B24
Producttype Beschermdeksel
uitvoering HC-ADVANCE-beschermkap
behuizingstype Beschermdeksel
afdichting aanwezig ja
Type vergrendeling schroefvergrendeling

Maatschets
Breedte 55 mm
hoogte 39,3 mm
lengte 149,5 mm
diameter vangdraadoog 3,5 mm

kleur grijs
brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0
materiaal afdichting NBR
materiaal beschermkap PA
materiaal vergrendelingsbeugel roestvaststaal
materiaal vergrendelingsschroef roestvaststaal

Mechanische gegevens
type vergrendeling schroef

Omgevingsomstandigheden
beschermklasse IP65
omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 100 °C

montage-instructie Aandraaimoment van de vergrendelingsschroef 3 Nm

Artikelnummer 1690804
Verpakkingseenheid 10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 1 Stuks
Aanwijzing Ordergebonden productie (geen retournering)
Productcode BF7AZC
Cataloguspagina Pagina 524 (C-4-2013)
GTIN 4017918890698
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 60,84 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 54,24 g
Douanetariefnummer 85389099
Land van herkomst DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440208
ECLASS-11.0 27440208

China RoHS Periode voor reglementair gebruik: onbegrensd = EFUP-e
Gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden