Doorvoerklem, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kabelschoenaansluiting, aantal polen: 1, belastingsstroom: 76 A, doorsnede: 0,5 mm2 - 25 mm2, aansluitrichting van de ader t.o.v. de steekrichting: -90 °, kleur: grijs
aansluitrichting van de ader t.o.v. de steekrichting
-90 °
Aderdoorsnede massief
0,5 mm² ... 25 mm²
Adersoorsnede soepel
0,5 mm² ... 16 mm²
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls
0,5 mm² ... 16 mm²
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls
0,5 mm² ... 16 mm²
2 massieve aders met dezelfde doorsnede
0,5 mm² ... 6 mm²
2 soepele aders met dezelfde doorsnede
0,5 mm² ... 6 mm²
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls
0,5 mm² ... 6 mm²
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls
0,5 mm² ... 6 mm²
teststift
B7
striplengte
16 mm
aandraaimoment
2 Nm ... 2,3 Nm
Aderaansluiting binnen
Aansluitmethode
kabelschoenaansluiting
aansluitrichting van de ader t.o.v. de steekrichting
0 °
striplengte
16 mm
aandraaimoment
2 Nm ... 2,3 Nm
Materiaal - contakt
Opmerking
WEEE/RoHS-conform, whisker-vrij volgens IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
materiaal contact
Cu-legering
Oppervlakte-toestand
vertind
Materiaal - behuizing
kleur behuizing
grijs (7042)
isolatiemateriaal
PA
isolatiemateriaalgroep
I
CTI volgens IEC 60112
600
brandbaarheidsklasse volgens UL 94
V0
Gloeidraad-ontvlambaarheidsnummer GWFI volgens EN 60695-2-12
850
Gloeidraad-ontvlambaarheidstemperatuur GWIT volgens EN 60695-2-13
775
Temperatuur van de kogeldruktest volgens EN 60695-10-2
125 °C
Veiligheidsaanwijzing
Veiligheidsaanwijzing
• Alleen gekwalificeerde elektriciens mogen het product installeren en gebruiken. Om gevaren te herkennen en te vermijden, moet het vakpersoneel de principes van de elektrotechniek kennen.
• De montageaanwijzingen/Design In-documentatie in het downloadgebied op het internet onder phoenixcontact.com/products bij het producten dienen in acht te worden genomen.
• De kabelinvoertrechter is niet vingeraanrakingsveilig. Het aansluiten of losnemen van de klem mag nooit onder spanning plaatsvinden. Er moeten afdoende maatregelen worden getroffen om de aanrakingsveiligheid te waarborgen.
• Voor het naleven van de nominale spanning de kabelschoen recht en gecentreerd uitlijnen en de klemmen aan de binnenzijde vastgieten.
Er bestaat geen elektrisch contact met de behuizingen. Waarborg bij groen-gele kleurvarianten en met PE aangeduide artikelen de veiligheidsaarding.
Maatschets
rastermaat
12,1 mm
Lucht- en kruipwegen | 1. Isolatiecoördinatie
isolatiemateriaalgroep
I
Kruipstroomvastheid (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))
CTI 600
nominale isolatiespanning (III/3)
500 V
nominale stootspanning (III/3)
6 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/3)
5,5 mm
minimale waarde van de kruipweg (III/3)
6,3 mm
Artikelnummer
0717791
Verpakkingseenheid
50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
1 Stuks
Aanwijzing
Ordergebonden productie (geen retournering)
Productcode
AA1DAE
GTIN
4046356147132
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
28,51 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
28,51 g
Douanetariefnummer
85369010
Land van herkomst
GR
ECLASS
ECLASS-9.0
27141134
ETIM
ETIM 7.0
EC001283
China RoHS
Periode voor reglementair gebruik (EFUP): 50 jaar
Informatie over gevaarlijke stoffen vindt u in de fabrikantverklaring onder 'Downloads'
Uw voordelen
het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
geringe verwarming door maximale contactkracht
geen gereedschap nodig dankzij eenvoudige klikmontage op de apparaatwand
automatische compensatie voor de wanddikte maakt universele toepassing mogelijk
betrouwbare afdichting, ook bij ingietmateriaal met een lage viscositeit