de coderingsschildjes in de vorm van uniforme matten kunnen eenvoudig en snel met de BLUEMARK LED worden gecodeerd
de zelfklevende apparatencoderingen EML...-EX zijn ontwikkeld voor de codering van diverse apparatuur in de Ex-omgeving
Het formaat zorgt automatisch voor een nauwkeurig gepositioneerde opdruk
dankzij het brede temperatuurbereik kunnen de schildjes zowel in de schakelkast als daarbuiten worden toegepast
de matten bieden ruimte voor functieteksten
de eisen die aan de codering wordt gesteld met betrekking tot de leesbaarheid, hechtvermogen en wisbestendigheid in explosiegevaarlijke omgevingen (ATEX), volgens IEC/EN 60079-0 kunnen ook na opslag in specifieke gasatmosferen worden gewaarborgd deze eisen zijn doorgaans afkomstig uit de procestechniek, waarvoor Phoenix Contact deze etiketten speciaal heeft ontwikkeld
de etiketten voldoen aan de eisen voor wisbestendigheid overeenkomstig DIN EN 61010-1 bij agressieve media zoals aceton, ethanol, MEK
door het speciale oppervlak en het speciale etiket is de codering bestand tegen de hoge eisen in de procestechniek