Het EMLS-etiket is een manipulatieveilig etiket dat als typeplaatje of zegeletiket is toe te passen
Bij het verwijderen laat een deel van de metalen coating los. Dit laat een driehoekig spoor op het etiket en de ondergrond achter. De Safety-functie is gegarandeerd tot 80 °C
In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden. De markering kan ook onder ruwe industriële omstandigheden worden toegepast
coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EMLS ...-materialen individueel volgens uw wensen
de materialen EMLS ... hebben een UL-toelating