Kunststofschildje - EMLP (65X25)R
0802728

Kunststofschildje, rol, wit, niet gecodeerd, codeerbaar met: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, montagetechniek: plakken, schrijfvlak: 65 x 25 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 500


Productdetails




Producttype Apparatencodering
codering
Aantal afzonderlijke schildjes 500
Aantal afzonderlijke schildjes per regel 1
opschrifttechnologie
apparaat 5146477 THERMOMARK ROLL
5146723 THERMOMARK ROLL X1
5146231 THERMOMARK X1.2
0804501 THERMOMARK ROLLMASTER 300
0804663 THERMOMARK ROLLMASTER 600
druklint 5145384 THERMOMARK-RIBBON 110
bedrukbaarheid thermisch

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 120 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) 4 °C ... 38 °C
omgevingstemperatuur (montage) > 18 °C
Aanbevolen opslagvereisten 23 °C / 50 % relatieve luchtvochtigheid. Een droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen.

montagetechniek plakken

kleur wit
RoHS-conform ja
Sterkte folie 50 µm
Sterkte kleefstof 20 µm
sticker Acrylaat
materiaal polyester
toevoegingen siliconenvrij
siliconenvrij ja

controle met betrekking tot lakoplossende middelen
Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) VDMA 24364-A1-L:2018-05
resultaat Test doorstaan
Krastest voor het bepalen van de krasvastheid
testspecificatie overeenkomstig DIN EN ISO 1518-1:2019-10
eis ≥ 5 N
resultaat Test doorstaan
Plakband test
testspecificatie overeenkomstig DIN EN ISO 2409:2013
resultaat Test doorstaan
UV-bestendigheid
testspecificatie overeenkomstig DIN EN ISO 4892-2:2013-06
resultaat Test doorstaan
testduur 96 h
Procedure Kunstmatige bestraling met xenonbooglamp
temperatuurbestendigheid
testspecificatie overeenkomstig ANSI/UL 969-2018:03
testduur 240 h
Rating 150 °C (180 °C) Test doorstaan
wisbestendigheid van de opschriften
testspecificatie DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen)
Isopropanol
[CAS No. 67-63-0]
Test doorstaan
n-hexaan
[CAS No. 110-54-3]
Test doorstaan
Water + wasbenzine
[CAS No. 64742-82-1]
Test doorstaan
Sodiumhydroxide 0.1 mol/l
[CAS No. 1310-73-2]
Test doorstaan
Ethanol (99 %)
[CAS No. 64-17-5]
Test doorstaan
Bestendigheid tegen chemicaliën, oliën en brandstoffen
testspecificatie overeenkomstig ISO 175:2010
testduur 168 h
Zeewater (350 g/l)
[CAS No. - ]
Test doorstaan
Diesel
[CAS No. 68476-34-6]
Test doorstaan
IRM 901 Test doorstaan
IRM 902 Test doorstaan
IRM 903 Test doorstaan
Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer
testspecificatie DIN 50018:2013-05
resultaat Test doorstaan
klimaattrede AHT 1,0 S
cycli 2
zoutneveltest
testspecificatie DIN EN 60068-2-11:2000-02
resultaat Test doorstaan
testduur 96 h
Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 120 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) 4 °C ... 38 °C
omgevingstemperatuur (montage) > 18 °C
Aanbevolen opslagvereisten 23 °C / 50 % relatieve luchtvochtigheid. Een droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen.

Breedte 65 mm
lengte 25 mm

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Artikelnummer 0802728
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 1 Stuks
Verkoopcode BG2411
Productcode BG2411
Cataloguspagina Pagina 328 (C-3-2019)
GTIN 4046356845892
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 676 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 676 g
Douanetariefnummer 39269097
Land van herkomst DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27400629
ECLASS-10.0.1 27400629
ECLASS-11.0 27281103

ETIM

ETIM 8.0 EC001288

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39131500


Uw voordelen

De zelfklevende coderingen EMLP ... zijn uitermate geschikt voor de codering van elektrische componenten, apparaten en drukknoppen
De coderingen zijn gelijkwaardig aan gegraveerde schildjes. Ze zijn optisch zeer hoogwaardig
Snelle en voordelige codering met de THERMOMARK ...-rolprinters van Phoenix Contact
In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden. De markering kan ook onder ruwe industriële omstandigheden worden toegepast
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EMLP ...-materiaal individueel volgens uw wensen