Etiket, zeer soepel - EMLF (108XE)R OG
0804199

Etiket, zeer soepel, rol, oranje, niet gecodeerd, codeerbaar met: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, montagetechniek: plakken, schrijfvlak: 108 x 48000 mm, aantal afzonderlijke schildjes : 1


Productdetails




Producttype Apparatencodering
codering
aantal afzonderlijke schildjes 1
aantal afzonderlijke schildjes per regel 1
opschrifttechnologie
apparaat 1085260 THERMOMARK ROLL 2.0
0804501 THERMOMARK ROLLMASTER 300
0804663 THERMOMARK ROLLMASTER 600
druklint 5145384 THERMOMARK-RIBBON 110
0804661 TM-RIBBON 110 WH 100
bedrukbaarheid thermisch

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 90 °C
Aanbevolen opslagvereisten 23 °C / 50 % relatieve luchtvochtigheid. Een droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen.

montagetechniek plakken

kleur oranje
Sterkte folie 50 µm
sticker Acrylaat
materiaal PVC
toevoegingen siliconenvrij
siliconenvrij ja

controle met betrekking tot lakoplossende middelen
Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) VW PV 3.10.7:2005-02
resultaat Test doorstaan
UV-bestendigheid
testspecificatie overeenkomstig DIN EN ISO 4892-2:2013-06
resultaat Test doorstaan
testduur 96 h
Procedure Kunstmatige bestraling met xenonbooglamp
wisbestendigheid van de opschriften
testspecificatie DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen)
Isopropanol
[CAS No. 67-63-0]
Test doorstaan
n-hexaan
[CAS No. 110-54-3]
Test doorstaan
Water + wasbenzine
[CAS No. 64742-82-1]
Test doorstaan
Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer
testspecificatie DIN 50018:2013-05
resultaat Test doorstaan
klimaattrede AHT 1,0 S
cycli 2
zoutneveltest
testspecificatie DIN EN 60068-2-11:2000-02
resultaat Test doorstaan
Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 90 °C
Aanbevolen opslagvereisten 23 °C / 50 % relatieve luchtvochtigheid. Een droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen.

Breedte 108 mm
lengte 48000 mm

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Artikelnummer 0804199
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 1 Stuks
Verkoopcode BG2411
Productcode BG2411
Cataloguspagina Pagina 332 (C-3-2019)
GTIN 4055626234724
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 1.277 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1.223 g
Douanetariefnummer 39199080
Land van herkomst DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27400629
ECLASS-10.0.1 27400629
ECLASS-11.0 27281103

ETIM

ETIM 8.0 EC001288

UNSPSC

UNSPSC 21.0


Uw voordelen

Het EMLF-etiket is gemaakt van een zachte, zeer flexibele PVC-folie die zich zeer goed aan ongelijke oppervlakken aanpast
In het temperatuurbereik van -40 °C ... 90 °C tot 8 jaar weerbestendig
optisch zeer hoogwaardig uiterlijk
In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden. De markering kan ook onder ruwe industriële omstandigheden worden toegepast