Etiketten voor hoge temperaturen - EML-HT (32X10)RL-T
0830658

Hittebestendig etiket, grote rol, voor thermische printer, gedurende 60 sec. bestendig tot 300 °C


Productdetails




codering
aantal afzonderlijke schildjes 10000
aantal afzonderlijke schildjes per regel 1
opschrifttechnologie
apparaat 5146477 THERMOMARK ROLL
5146723 THERMOMARK ROLL X1
5146231 THERMOMARK X1.2
druklint 0800342 THERMOMARK-RIBBON 110-EML-HT
bedrukbaarheid thermisch

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 180 °C
omgevingstemperatuur (montage) > 4 °C
temperatuur kortstondig 300 °C (maximaal 1 minuut)
Aanbevolen opslagvereisten 23 °C / 50 % relatieve luchtvochtigheid. Opslag in polyzakjes tot aan het moment van verwerking wordt aanbevolen.

montagetechniek plakken

kleur wit
RoHS-conform ja
Sterkte folie 50 µm
Sterkte kleefstof 20 µm
sticker acrylaat
materiaal acrylaat
toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

controle met betrekking tot lakoplossende middelen
testspecificatie VW PV 3.10.7:2005-02
resultaat Test doorstaan
Weersbestendigheid
testspecificatie overeenkomstig DIN EN ISO 4892-2:2013-06
resultaat Test doorstaan
testduur 96 h
wisbestendigheid van de opschriften
testspecificatie DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
resultaat Test doorstaan
zoutneveltest
testspecificatie DIN EN 60068-2-11:2000-02
resultaat Test doorstaan
testduur 96 h
Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 180 °C
omgevingstemperatuur (montage) > 4 °C
temperatuur kortstondig 300 °C (maximaal 1 minuut)
Aanbevolen opslagvereisten 23 °C / 50 % relatieve luchtvochtigheid. Opslag in polyzakjes tot aan het moment van verwerking wordt aanbevolen.

breedte 32 mm
lengte 10 mm

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Bestelsleutel 0830658
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 1 Stuks
Verkoopcode BG2411
Cataloguspagina Pagina 335 (C-3-2019)
GTIN 4046356719322
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 834,0 GRM
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 708,7 GRM
Douanetariefnummer 39269097
Land van herkomst DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27400629
ECLASS-10.0.1 27400629
ECLASS-11.0 27281103

ETIM

ETIM 6.0 EC001288

UNSPSC

UNSPSC 19.0 39131504
UNSPSC 20.0 39131504
UNSPSC 21.0 39131504

UL Recognized



Compatibele producten

Uw voordelen

Het EML-HT-etiket is gemaakt van acrylaatfolie. Deze folie is zeer hittebestendig. Het etiket is te gebruiken voor het coderen van printplaten en in alle industriële soldeerprocessen.
temperatuurbereik langdurig -40 °C tot 180 °C, tot maximaal 60 seconden 300 °C
In combinatie met het druklint THERMOMARK-RIBBON 110 EML-HT is de markering zeer goed bestand tegen hoge temperaturen en chemicaliën
de materialen EML-HT ... hebben een UL-toelating
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EML-HT ...-materiaal individueel volgens uw wensen