Etiket voor ruwe oppervlakken - EML-HA (60X30)R
0830606

Etiket voor ruwe oppervlakken, rol, wit, niet gecodeerd, codeerbaar met: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, montagetechniek: plakken, schrijfvlak: 60 x 30 mm, aantal afzonderlijke schildjes : 1000


Productdetails




codering
aantal afzonderlijke schildjes 1000
aantal afzonderlijke schildjes per regel 1
opschrifttechnologie
apparaat 1085260 THERMOMARK ROLL 2.0
0804501 THERMOMARK ROLLMASTER 300
0804663 THERMOMARK ROLLMASTER 600
druklint 5145384 THERMOMARK-RIBBON 110
bedrukbaarheid thermisch
File-nummer UL-MH48542 / EML-HA (...)R

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 150 °C
omgevingstemperatuur (montage) > 5 °C
Aanbevolen opslagvereisten 23 °C / 50 % relatieve luchtvochtigheid. Een droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen.

montagetechniek plakken

kleur wit
RoHS-conform ja
Sterkte folie 50 µm
sticker Synthetische elastomeer
materiaal polyester
toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

controle met betrekking tot lakoplossende middelen
testspecificatie VW PV 3.10.7:2005-02
resultaat Test doorstaan
Weersbestendigheid
testspecificatie overeenkomstig DIN EN ISO 4892-2:2013-06
resultaat Test doorstaan
testduur 96 h
wisbestendigheid van de opschriften
testspecificatie DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
resultaat Test doorstaan
zoutneveltest
testspecificatie DIN EN 60068-2-11:2000-02
resultaat Test doorstaan
testduur 96 h
Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 150 °C
omgevingstemperatuur (montage) > 5 °C
Aanbevolen opslagvereisten 23 °C / 50 % relatieve luchtvochtigheid. Een droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen.

breedte 60 mm
lengte 30 mm

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Bestelsleutel 0830606
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 1 Stuks
Verkoopcode BG2411
Cataloguspagina Pagina 334 (C-3-2019)
GTIN 4046356719605
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 482,5 GRM
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 482,0 GRM
Douanetariefnummer 39269097
Land van herkomst DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27400629
ECLASS-10.0.1 27400629
ECLASS-11.0 27281103

ETIM

ETIM 6.0 EC001288

UNSPSC

UNSPSC 19.0 39131504
UNSPSC 20.0 39131504
UNSPSC 21.0 39131504

UL Recognized

CSA



Compatibele producten

Uw voordelen

De zelfklevende apparatencoderingen EML-HA ... zijn geschikt voor de codering van diverse bedrijfsmiddelen in de besturings-, installatie- en schakelkastbouw.
De EML-HA is voorzien van een speciale kleefstof met een bijzonder hoge kleefkracht. Het plakken op ruwe, gestructureerde en laagenergetische oppervlakken is mogelijk.
In combinatie met het bijpassende druklint is de bedrukking in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden. De codering is ook onder ruwe industriële omstandigheden toe te passen.
De materialen EML-HA ... hebben een UL-toelating
coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EML-HA ...-etiketten individueel volgens uw wensen