Apparatencodering - EML-ESD (15X15)RL-T
0830578

Apparatencodering, rol, wit, niet gecodeerd, codeerbaar met: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, montagetechniek: plakken, schrijfvlak: 15 x 15 mm, aantal afzonderlijke schildjes : 8000


Productdetails




codering
aantal afzonderlijke schildjes 8000
aantal afzonderlijke schildjes per regel 1
opschrifttechnologie
apparaat 1085260 THERMOMARK ROLL 2.0
0804501 THERMOMARK ROLLMASTER 300
0804663 THERMOMARK ROLLMASTER 600
5146723 THERMOMARK ROLL X1
5146231 THERMOMARK X1.2
druklint 5145384 THERMOMARK-RIBBON 110
bedrukbaarheid thermisch
File-nummer UL-MH48542 / PC-026

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 150 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) 22 °C
omgevingstemperatuur (montage) > 4 °C
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) 50 %
Aanbevolen opslagvereisten 23 °C / 50 % relatieve luchtvochtigheid. Een droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen.

montagetechniek plakken

kleur wit
RoHS-conform ja
Sterkte folie 52 µm
Sterkte kleefstof 24 µm
sticker acrylaat
materiaal polyester
toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

controle met betrekking tot lakoplossende middelen
testspecificatie VW PV 3.10.7:2005-02
resultaat Test doorstaan
Weersbestendigheid
testspecificatie overeenkomstig DIN EN ISO 4892-2:2013-06
resultaat Test doorstaan
testduur 96 h
wisbestendigheid van de opschriften
testspecificatie DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
resultaat Test doorstaan
zoutneveltest
testspecificatie DIN EN 60068-2-11:2000-02
resultaat Test doorstaan
testduur 96 h
Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 150 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) 22 °C
omgevingstemperatuur (montage) > 4 °C
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) 50 %
Aanbevolen opslagvereisten 23 °C / 50 % relatieve luchtvochtigheid. Een droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen.

breedte 15 mm
lengte 15 mm

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Bestelsleutel 0830578
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 1 Stuks
Verkoopcode BG2411
Cataloguspagina Pagina 336 (C-3-2019)
GTIN 4046356720175
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 577,1 GRM
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 577,1 GRM
Douanetariefnummer 39269097
Land van herkomst DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27400629
ECLASS-10.0.1 27400629
ECLASS-11.0 27281103

ETIM

ETIM 6.0 EC001288

UNSPSC

UNSPSC 19.0 39131504
UNSPSC 20.0 39131504
UNSPSC 21.0 39131504

UL Recognized



Uw voordelen

Het EML-ESD-etiket is geschikt voor de codering van gevoelige componenten op printplaten
Het etiket is voorzien van een statisch dissipatieve kleefstof. Deze kleefstof voorkomt de overdracht van elektrostatische spanningen en beschermt daardoor het component
In combinatie met het bijpassende druklint is de bedrukking in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen
De materialen EML-ESD ... hebben een UL-toelating
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EML-ESD ...-materiaal individueel volgens uw wensen