Etiket voor ME ... UT ... TBUS ...-behuizingen - EML (44X72)R-ME
0828143

Etiket voor ME ... UT ... TBUS ...-behuizingen, rol, wit, niet gecodeerd, codeerbaar met: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, montagetechniek: plakken, schrijfvlak: 44 x 72 mm, aantal afzonderlijke schildjes : 200


Productdetails




codering
aantal afzonderlijke schildjes 200

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 150 °C
omgevingstemperatuur (montage) > 5 °C

montagetechniek plakken

kleur wit
materiaal polyester
toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 150 °C
omgevingstemperatuur (montage) > 5 °C

breedte 44 mm
lengte 72 mm

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Bestelsleutel 0828143
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 1 Stuks
Verkoopcode BG2411
Cataloguspagina Pagina 674 (C-1-2013)
GTIN 4046356484121
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 182,0 GRM
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 163,7 GRM
Douanetariefnummer 39269097
Land van herkomst DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27400629
ECLASS-10.0.1 27400629
ECLASS-11.0 27281103

ETIM

ETIM 6.0 EC001288

UNSPSC

UNSPSC 19.0 39131504
UNSPSC 20.0 39131504
UNSPSC 21.0 39131504

UL Recognized



Uw voordelen

De zelfklevende apparatencoderingen EML ... zijn bijzonder geschikt voor de codering van diverse apparaten in de besturings-, installatie- en schakelkastbouw.
In combinatie met het bijpassende druklint is de bedrukking in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden. De codering is ook onder ruwe industriële omstandigheden toe te passen.
de materialen EML ... hebben een UL-toelating
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EM ...-materiaal individueel volgens uw wensen
Voor een individuele vormgeving is een groot aantal verschillende hulsafmetingen en -kleuren leverbaar