ANT-OMNI-0671-04 - Antenne
1830085

Multiband-rondstraalantenne met vandalismebeveiliging voor schakelkastmontage, bijzonder platte bouwvorm, frequentieband: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, versterking: 3 dBi ... 5 dBi, beschermklasse: IP67, stootvast: IK10, aansluiting: N (female)

Productdetails








Uw voordelen

Optimaal geschikt voor vrij beweegbare of stationaire toepassingen in 2G/3G/4G/5G-mobiele netwerken
Universele toepassing door groot frequentiebereik
De bijzonder platte bouwvorm maakt hem ideaal voor montage in schakelkasten
Stootvaste behuizing (IK10)
Toekomstbestendig dankzij het gebruik van loodvrije materialen