Adercoderingen - UC-WMCO 2,1 (12X3) BU
0827538

Adercoderingen, mat, blauw, niet gecodeerd, codeerbaar met: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montagetechniek: opschuiven, kabeldiameterbereik: 1,6 ... 2,1 mm, schrijfvlak: 12 x 3 mm, aantal afzonderlijke schildjes : 40


Productdetails




uitvoering kaartvorm
codering
aantal afzonderlijke schildjes 40
aantal afzonderlijke schildjes per regel 10
opschrifttechnologie
apparaat 5147999 BLUEMARK CLED
bedrukbaarheid UV-led-technologie

breedte 3 mm
lengte 12 mm
Buitenafmeting
buitendiameter 1,6 mm ... 2,1 mm

kleur blauw
RoHS-conform ja
materiaal PA
brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2
Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 120 °C
brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 2
brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 2
brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 2
toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

kabelopbouw
kabeldiameter 1,6 mm ... 2,1 mm

controle met betrekking tot lakoplossende middelen
testspecificatie VW PV 3.10.7:2005-02
resultaat Test doorstaan
Weersbestendigheid
testspecificatie overeenkomstig DIN EN ISO 4892-2:2013-06
resultaat Test doorstaan
testduur 96 h
wisbestendigheid van de opschriften
testspecificatie DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
resultaat Test doorstaan
zoutneveltest
testspecificatie DIN EN 60068-2-11:2000-02
resultaat Test doorstaan
testduur 96 h
Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 120 °C
Aanbevolen opslagvereisten 23 °C / 50 % relatieve luchtvochtigheid. Een droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen.

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

montagetechniek opschuiven

Bestelsleutel 0827538
Verpakkingseenheid 10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuks
Verkoopcode BG2217
Cataloguspagina Pagina 198 (C-3-2019)
GTIN 4046356440240
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 8,3 GRM
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 7,2 GRM
Douanetariefnummer 39269097
Land van herkomst PL


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27400401
ECLASS-10.0.1 27400401
ECLASS-11.0 27281102

ETIM

ETIM 6.0 EC001530

UNSPSC

UNSPSC 19.0 39131504
UNSPSC 20.0 39131504
UNSPSC 21.0 39131504


Uw voordelen

de UniCard-coderingsfamilie UC-WMCO ... biedt coderingsschildjes om over de ader te schuiven en het naderhand coderen van aders door ze eenvoudig aan te brengen met behulp van de UC-WMCO ... TOOL
royale coderingsmogelijkheid bij een gelijktijdig ruimtebesparende bouwvorm
de coderingsschildjes in de vorm van uniforme matten kunnen eenvoudig en snel met de BLUEMARK LED worden gecodeerd
coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
stevige bevestiging, ook bij trillingen
het formaat zorgt automatisch voor een nauwkeurig gepositioneerde opdruk.
de matten bieden ruimte voor functieteksten