AC-laadkabels - EV-T2M3C-1AC20A-4,0M2,5EHRD00
1405194


Productdetails


AC-laadkabel, met voertuiglaadconnector met open kabeluiteinde voor het met wisselstroom (AC) opladen van elektrische voertuigen (EV) voorzien van Type 2-vehicle inlets, voor installatie aan laadzuilen voor elektromobiliteit (EVSE)



toepassing AC-laadkabel met voertuiglaadconnector, open kabeluiteinde, met afdekkap
uitvoering Designlijn 1
Productdefinitie
Laadmodus mode 3, case C
Laadstandaard Type 2

aantal fasen 1
type signaaloverdracht Pulsbreedtemodulatie
Type laadstroom AC 1-fase
Opmerking met betrekking tot de aansluiting crimpaansluiting, niet scheidbaar
Polarisatie 680 Ω (tussen PE en PP)
maximaal vermogen 5 kW
vermogenscontact
aantal 3 (L1, N, PE)
nominale spanning 250 V AC
Nominale stroom 20 A
meldcontact
aantal 2 (CP, PP)
nominale spanning 30 V AC
Nominale stroom 2 A

Voertuiglaadconnector
breedte 60,00 mm
hoogte 102,90 mm
diepte 229,60 mm

materiaal behuizing kunststof
materiaal behuizing zacht kunststof
Materiaal afdekkap zacht kunststof
Materiaal stekerbeeld Kunststof
Materiaaloppervlak contacten Ag
Design
kleur behuizing zwart
kleur stekerbeeld grijs
kleur handgreep grijs
kleur Afdekkap zwart

kabellengte vast 4 m
kabelopbouw
kabeltype klasse 5
kabeltype spiraalvormig
kabelopbouw 3 x 2,5 mm² + 1 x 0,5 mm² (DIN EN 13602, VDE 0295 class 5)
buitenmantel, materiaal PUR
buitenmantel, kleur rood
kabeldiameter 10,5 mm ±0,5 mm
bloklengte 0,5 m
schroeflijndiameter 57 mm
bruikbare lengte max. 4 m
Mechanische eigenschappen
kleinste buigradius, permanent gelegd 157,5 mm (15 x diameter)

Etiket 14,1 mm x 44,8 mm (klantlogo op aanvraag)
Mechanische gegevens
Steekkracht < 100 N
Trekkracht < 100 N
Design
Design D-Line
Vergrendeling
Type vergrendeling geen vergrendelingsmogelijkheid voor hangslot

Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur (bedrijf) -30 °C ... 50 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) -40 °C ... 80 °C
hoogtepositie 5000 m (boven zeeniveau)

Normen
normen / bepalingen IEC 62196-2

Artikelnummer 1405194
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 1 Stuks
Aanwijzing Ordergebonden productie (geen retournering)
Productcode XWBAAC
Cataloguspagina Pagina 721 (C-4-2015)
GTIN 4046356737050
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 1.590 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1.057 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst DE


ETIM

ETIM 6.0 EC002897

UNSPSC

UNSPSC 19.0 39121522
UNSPSC 20.0 39121522
UNSPSC 21.0 39121522

China RoHS Periode voor reglementair gebruik (EFUP): 10 jaar;
Informatie over gevaarlijke stoffen vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads"

Uw voordelen

Uniform design van alle Phoenix Contact-voertuiglaadconnectoren en -pluggen
Vermogens- en signaalcontacten met verzilverd oppervlak
Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001
Materiaalgegevens beschikbaar via het IMDS (International Material Data System) voor de automobielindustrie
Comfortabele handling door ergonomische handgreep en extra, met rubber beklede handgreepcomponenten