Aansluitraam - W 80/ 80-FS/FS(12-2,8-0,8)
0611017

Aansluitraam, aansluitmethode: Vlakstekeraansluiting, montagetechniek: wandmontage, aantal polen: 80, kleur: groen


Productdetails




Producttype Rangeerverbinder
aantal polen 80
Aantal Aansluitingen 960
Aantal rijen 1
Isolatie-eigenschappen
Overspanningscategorie III
vervuilingsgraad 3

test-stootspanning 8 kV

Aantal aansluitingen per etage 960
Vlakstekeraansluiting 6,3/2,8 x 0,8 mm
Aderdoorsnede massief 0,2 mm² ... 1,5 mm²
Aderdoorsnede AWG 24 ... 16 (omgezet naar IEC)
Adersoorsnede soepel 0,2 mm² ... 1,5 mm²
aderdoorsnede soepel [AWG] 24 ... 16 (omgezet naar IEC)
Nominale stroom 16 A (stroomindicaties voor vlakstekerverbindingen volgens EN 61210 zijn o.a. afhankelijk van grootte, materiaal en isolatie van de vlaksteker en de aderdoorsnede)
belastingsstroom maximaal 16 A
nominale spanning 1000 V (spanningsindicaties voor vlakstekerverbindingen volgens EN 61210 zijn o.a. afhankelijk van grootte, materiaal en isolatie van de vlaksteker en de aderdoorsnede)

Breedte 146 mm
hoogte 38 mm
lengte 164 mm

kleur groen
brandbaarheidsklasse volgens UL 94 HB
isolatiemateriaalgroep I
isolatiemateriaal PA/F

Mechanische gegevens
open zijwand Nee

aansluiting overeenkomstig norm IEC / EN 

montagetechniek wandmontage
19''-rack

Artikelnummer 0611017
Verpakkingseenheid 5 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 1 Stuks
Productcode BE6212
Cataloguspagina Pagina 350 (CL-2005)
GTIN 4017918003104
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 541,98 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 541,98 g
Land van herkomst PL


ETIM

ETIM 7.0 EC000897

China RoHS Periode voor reglementair gebruik: onbegrensd = EFUP-e
Gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden