Hendelzekeringsklem, kleur zwart, voor 5 x 20 mm glaszekeringen, met led voor 24 V AC/DC
Met zekeringsklemmen van Phoenix Contact kunt u zekeringen in verschillende bouwvormen en nominale stromen opnemen. Met behulp van de meeretagevarianten leidt u een gezekerd en een niet-gezekerd potentiaal door een klem. Varianten voor toepassing in Ex-omgevingen van beschermklasse Ex-nA breiden het toepassingsgebied van de aansluitklemmen uit en maken het programma compleet.
Meer informatieHendelzekeringsklem, kleur zwart, voor 5 x 20 mm glaszekeringen, met led voor 24 V AC/DC
Zekeringsaansluitklem, type zekering: glas / keramisch / ..., zekeringstype: G / 5 x 20 / 5 x 25 / 5 x 30, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 6,3 A, aantal polen: 1, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1 mm2, doorsnede: 0,2 mm2- 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: zwart
Hendelzekeringsklem, kleur zwart, voor 5 x 20 mm glaszekeringen, met led voor 24 V AC/DC
Zekeringsaansluitklem, type zekering: glas / keramisch / ..., zekeringstype: G / 5 x 20, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 6,3 A, aantal polen: 1, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,2 mm2- 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: zwart
Vlakke zekeringsklem, doorsnede: 0,2-6 mm2, AWG: 26-8, dikte: 8,2 mm, kleur: zwart
Zekeringsaansluitklem, type zekering: vlak, zekeringstype: Type C/max. 2,2 W, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 25 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, 1e etage, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, doorsnede: 0,5 mm2- 10 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: zwart
Zekeringsaansluitklem, type zekering: glas / keramisch / ..., zekeringstype: G / 5 x 20, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 6,3 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,14 mm2- 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: zwart
Zekeringsklem voor montage op NS 35, voor 5 x 20 mm-glaszekeringen
Zekeringsklem voor glaszekeringen, doorsnede: 0,5-16 mm2, AWG: 24-6, dikte: 12 mm, kleur: zwart
Zekeringsklem voor glaszekeringen, doorsnede: 0,5-16 mm2, AWG: 26-8, dikte: 10,2 mm, kleur: zwart
Zekeringsklem
De eenvoudig toegankelijke zekeringen kunnen comfortabel worden aangebracht en vervangen. Phoenix Contact beschikt over de volgende zekeringsklemmen:
De volgende zekeringsvarianten kunt u met behulp van zekeringsklemmen op een montagerail monteren:
Speciaal voor toepassingen voor fotovoltaïsche energie zijn zekeringhouders en zekeringen van het type 10,3 x 38 mm, 10,3 x 85 mm tot maximaal 1500 V leverbaar.
Voor de indicatie van storingen ontvangt u ook bij deze klemmen varianten met lichtindicatie.
Zekeringsstekers P-FU
Zekeringsstekers voor zekeringen van type G van Phoenix Contact zijn geschikt voor toepassing in scheidings-basisklemmen en zijn bovendien zeer flexibel:
Steekbare thermische apparatenbeveiligingsschakelaars TCP
Onze thermische apparatenbeveiligingsschakelaars TCP bieden u voor uw inductieve verbruikers de optimale beveiliging tegen overbelasting in stroomverdelingssystemen. De geïntegreerde schakelfunctie van de apparatenbeveiligingsschakelaars maakt direct opnieuw inschakelen mogelijk en minimaliseert daarmee stilstandtijden van uw installatie.
Efficiënt plannen met PROJECT complete
Intuïtieve projectering, intelligente functies en een klantspecifieke gebruikersinterface: de engineerings- en coderingssoftware PROJECT complete is de innovatieve oplossing voor de eenvoudige engineering van uw klemmenstrook en een ongecompliceerde productie van de bijbehorende markeringen.
Van het overnemen van de gegevens uit de elektrotechnische engineering tot aan de levering van uw product biedt de software u een klantspecifieke en comfortabele procesbegeleiding.