Het onverslaanbare team

Voor een hoge beschikbaarheid van de installatie

Overspanningsbeveiliging en voedingen vullen elkaar perfect aan als het gaat om een hoge beschikbaarheid van de installatie. U kunt meer te weten komen op deze website of in onze e-paper.

E-paper oproepen
Overspanningsbeveiliging en voeding als een puzzelstukjes voor een aangegeven sinusgolf

Elke installatie heeft goed op elkaar afgestemde componenten nodig. Alleen dan is een hoge beschikbaarheid van de installatie ook bij hoge EMC-belasting mogelijk. Phoenix Contact biedt een onverslaanbaar team dat ongewilde en kostbare uitvaltijden van de productie voorkomt.

Productafbeelding QUINT POWER-voeding

QUINT POWER-voeding van de vierde generatie

Voeding als hart van iedere industriële installatie

Voor besturing en bewaking van een elektrische installatie is een 24 V-voeding inmiddels niet meer weg te denken. Ook eenvoudige automatiseringsapparaten maken gebruik van de voordelen van deze voeding. Een stabiele voeding met 24 V is dus zeer belangrijk om de controle over de installatie te behouden.

Productfoto Overspanningsbeveiliging PLUGTRAB PLT-SEC

Type 3-overspanningsbeveiliging PLUGTRAB PLT-SEC met Push-in-aansluittechniek

Overspanningsbeveiliging zorgt voor een verhoging van de beschikbaarheid van de installatie

Gemeten aan de hoge invloed op de beschikbaarheid van de installatie behoort de 24 V-voeding tot de meest bijzondere delen van de elektrische installatie die het waard is om te worden beschermd. Een overspanningsbeveiliging van type 3 voor de directe bescherming van de voeding is daarom een nuttige investering voor de beschikbaarheid van de installatie. Om de maximale bescherming te waarborgen, moeten op elkaar afgestemde overspanningsbeveiligings- en voedingscomponenten worden gebruikt.

Type 3 PLT-SEC-overspanningsbeveiliging en QUINT POWER-voeding als puzzelstukjes

Een onverslaanbaar team van PLT-SEC-overspanningsbeveiliging en QUINT POWER-voeding

Een onovertrefbaar team

De optimaal op elkaar afgestemde combinatie van de eenfasige overspanningsbeveiliging PLUGTRAB PLT-SEC van de tweede generatie en de voedingen QUINT POWER van de vierde generatie biedt ook bij extreme omgevingsomstandigheden een maximale bescherming van uw installatie.

Uw voordelen

  • Tot tien keer hogere bescherming van de voeding tegen overspanningen
  • Dubbele verwachte gebruikslevensduur van de voeding
  • Hoge planningszekerheid dankzij 5 jaar garantie

Hogere belastbaarheid

Symmetrische stroomverdeling in geval van overspanning

Stroombelastbaarheid

Dankzij de op elkaar afgestemde overspanningscomponenten is een symmetrische stroomverdeling bij eventuele overspanning mogelijk.

Tot tien keer hogere bescherming:

Door toepassing van de overspanningsbeveiligingsmodule van type 3, PLUGTRAB PLT-SEC van de tweede generatie, is de QUINT POWER-voeding van de vierde generatie tien keer belastbaarder tegen stroomstoten dan zonder deze beveiliging.

Dubbele verwachte gebruikslevensduur:

De vergelijking met niet op elkaar afgestemde producten toont het aan: onze combinatie van PLT-SEC-overspanningsbeveiliging van de tweede generatie en QUINT POWER-voeding van de vierde generatie verdubbelt de verwachte gebruikslevensduur van de voeding.

Meer informatie

Wij hebben de componenten op de teststand ingesteld. Hier kunt u de testresultaten van de coördinatietests downloaden.

Wij zijn overtuigd van ons team
Garantiebelofte
Mocht er ondanks deze combinatie toch schade aan uw QUINT POWER-voeding van de vierde generatie ontstaan, wordt het systeem in de eerste vijf jaar na aankoop kosteloos vervangen.
Garantievoorwaarden laden
PLT-SEC-overspanningsbeveiliging en QUINT POWER-voeding
Voeding QUINT POWER

QUINT POWER-voedingen

Onze teamplayer: QUINT POWER-voeding

  • SFB Technology
  • Statische en dynamische boost
  • Preventieve functiebewaking
  • Klantspecifieke oplossingen vanaf een batchgrootte van 1
Overspanningsbeveiliging PLT-SEC

Overspanningsbeveiliging PLT-SEC

Onze teamplayer: overspanningsbeveiliging PLT-SEC

  • Beveiliging voor eindapparaten
  • Internationale certificering
  • Statusindicatie en meldcontact
  • Steek- en testbaar

Het onverslaanbare team voor een hoge beschikbaarheid van de installatie

Een perfect team: man zekert klimmende man aan klimmuur
PLT-SEC-overspanningsbeveiliging en QUINT POWER-voeding YouTube