Overspanningsbeveiliging voor de verzamelrail met geïntegreerde spanningsaftakking

19-03-2026
Overspanningsbeveiliging FLT-SEC-ZP2... met spanningsaftakking in een hoofdverdeling van een gebouw

De nieuwe combi-afleider FLT-SEC-ZP2-...-SV van Phoenix Contact bepaalt maatstaven bij de beveiliging van meterkasten: de kleine bouwbreedte van de overspanningsbeveiliging laat veel ruimte over voor de andere componenten die op de verzamelrail zijn gemonteerd.

De geïntegreerde spanningsaftakking voor de voeding van de apparaten van intelligente meetapparatuur – bijv. een smart meter gateway, SMGW – vereenvoudigt de opbouw aanzienlijk. Alleen overspanningsbeveiligingsmodulen (SPD) van type 1 met vonkbruggen zijn toegestaan in het hoofdvoedingsnet dat zich vóór de meter bevindt. Deze SPDs mogen bovendien geen permanente bedrijfsstroom veroorzaken via statusindicaties, zoals leds. De vonkbrug moet de volgstroom na ontsteking zo beperken dat de zekeringen van de huisaansluiting niet in werking worden gesteld. De FLT-SEC-ZP2 voldoet aan de strenge eisen van VDE-AR-N 4100 voor het gebruik van SPDs van type 1 in het hoofdvoedingsnet dankzij de bedrijfsstroomloze, zuiver mechanische statusindicatie en de netstroom volgende vonkbruggen zonder stroom. Als combi-afleider type 1+2+3 is zelfs gevoelige elektronica in de directe installatieomgeving beveiligd.

De componenten van slimme meetapparatuur moeten worden voorzien van een beveiligde voeding vanuit het niet-geregistreerde gebied. De FLT-SEC-ZP2...-SV bevat twee aftakkingen voor het aansluiten van kabels naar de ruimte voor extra toepassingen (RfZ) en naar het afsluitpunt van de meterkast (APZ). De nieuwe FLT-SEC-ZP2-...-SV-beveiligingsmodules zijn verkrijgbaar in vier versies, elk voor de voedingsnetvormen TN-S/TT en TN-C en met een piekstroomwaarde Iimp van 7,5 kA of 12,5 kA.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management