Beschermdeksel voor CCS-inlets - optimale beveiliging met slimme functies

21-01-2026
Beschermdeksel voor CCS-inlets CHARX connect universal gemonteerd op een inlet voor elektrische bedrijfsvoertuigen, met optionele led-statusindicatie en functietoets

Met maximale beveiliging en eenvoudige bediening zijn ze baanbrekend voor de dagelijkse bruikbaarheid van elektrische bedrijfsvoertuigen: de nieuwe beschermdeksels voor CCS-inlets CHARX connect universal van Phoenix Contact.

Ze zorgen voor een betrouwbare IPX5-beveiliging en maken elektrische bedrijfsvoertuigen geschikt voor veeleisende omgevingsomstandigheden. Naast de robuuste beveiliging maken de beschermdeksels indruk met andere slimme functies: Het AC-deksel opent bijvoorbeeld automatisch wanneer het DC-deksel wordt opgetild, waardoor de bediening eenvoudig is. De beschermdeksels zijn compatibel met de laadcontroller CHARX control vehicle en ondersteunen de gangbare laadstandaarden. Dankzij identieke schroefpunten voor CCS type 1 en type 2 is het design-in eenvoudig. Optioneel kunnen extra's worden geïntegreerd, zoals een vrij aan te sturen RGB-led-statusindicatie en een functietoets die bijvoorbeeld kan worden gebruikt om het laden te onderbreken. Het led-display en de toets zijn verbonden via een zespolige MCON-connector en het led-display wordt aangestuurd via pulsbreedtemodulatie (PWM), waardoor de helderheid van de led nauwkeurig kan worden geregeld.
Een ander voordeel: de beschermdeksels voldoen aan de eisen van de internationale veiligheidsnorm UNECE R61, die de beveiliging van externe voertuigonderdelen regelt en zo bijdraagt aan de veiligheid van weggebruikers.
Over het geheel genomen passen de beschermdeksels met afmetingen van 170,7 mm x 184,4 mm x 41,0 mm (zonder extra's) of 61,1 mm (met extra's) flexibel in verschillende voertuigconcepten, waarbij het portfolio verschillende varianten voor CCS type 1 en type 2 omvat, zodat voor elke toepassing de juiste oplossing beschikbaar is.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications