Printklemmen en -connectoren met hendelbediening

Printklemmen en -connectoren met hendelbediening Aansluiten in een handomdraai

Phoenix Contact brengt nieuw comfort in de aderaansluiting. Printklemmen en -connectoren van de gehele LPT- en LPC-serie combineren het hoge gebruiksgemak van de hendelbediening met de betrouwbare Push-in-veeraansluiting. Zo sluit u aders met doorsneden tot 25 mm² sneller en intuïtiever aan dan ooit.

Uw voordelen

  • Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningshendel
  • Door het hendelprincipe kunnen aders met/zonder adereindhuls tijdbesparend en zonder gereedschap worden aangesloten en losgenomen
  • Duidelijke hendelposities geven betrouwbare feedback over geopende of gesloten aansluitruimten
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • Tijdbesparende Push-in-aansluiting bij gesloten hendel
Foto van printklemmen van de LPT-serie

Printklemmen met hendelbediening van de LPT-serie

Met de LPT-serie kunt u snel en intuïtief aders aansluiten met doorsneden tot 25 mm².

Foto van de printconnectoren met hendelbediening van de LPC-serie

Printconnectoren met hendelbediening van de LPC-serie

Met de LPC-serie sluit u aders met doorsneden tot 16 mm² eenvoudiger aan dan ooit.

Gratis sample
Bestel uw persoonlijke sample-pakket
Wilt u printklemmen en -connectoren met hendelbediening van de LPT- en LPC-serie bekijken en testen? – Bestel meteen uw persoonlijke sample-pakket.
Gratis sample bestellen
Printklemmen en -connectoren met hendelbediening van de LPT-serie en printplaatconnectoren met hendelbediening van de LPC-serie
3D weergave

De LPT- en LPC-series in 360°-aanzicht

Overtuig uzelf van de voordelen van de LPT- en LPC-series in het 3D-aanzicht hiernaast. Dankzij de hendel-bedienbare Push-in-aansluiting kunt u uw apparaten eenvoudig plannen en realiseren.

Het hefboomprincipe tot in detail

Push-in-aansluiting met hendelbediening wordt met de vinger bediend
Push-in-aansluiting met hendelbediening met aders
Printklemmen en -connectoren met hendelbediening van de LPT- en LPC-serie
Printklemmen en -connectoren van de LPT- en LPC-serie
Push-in-aansluiting met hendelbediening
Push-in-aansluiting met hendelbediening wordt met de vinger bediend

De gekleurde bedieningshendel maakt een intuïtieve en tijdbesparende installatie voor u mogelijk. Dat zorgt voor een hogere betrouwbaarheid in het veld en waarborgt een rendabel bedrijf van de volledige installatie.

Push-in-aansluiting met hendelbediening met aders

Door het hendelprincipe zonder gereedschap kunnen aders met en zonder adereindhuls tijdbesparend worden aangesloten en losgemaakt. Het design van de kabelinvoertrechter voorkomt daarbij op betrouwbare wijze het splijten van afzonderlijke litzen.

Printklemmen en -connectoren met hendelbediening van de LPT- en LPC-serie

De positie van de gekleurde hendel signaleert van buitenaf, visueel en voelbaar, de gedefinieerde toestanden van de aansluitruimte. Niet volgens de voorschriften gesloten aansluitruimten en daardoor verkeerde aansluitingen vallen dan ook meteen op.

Printklemmen en -connectoren van de LPT- en LPC-serie

Door het omklappen van de hendel kunt u er zeker van zijn dat de ingestoken aders betrouwbaar en langdurig stabiel contact blijven houden. Potentiële bronnen van fouten, zoals een verkeerd aandraaimoment bij de schroefaansluiting, worden veilig uitgesloten.

Push-in-aansluiting met hendelbediening

De push-in-techniek maakt een tijdbesparende aansluiting mogelijk; ook bij een gesloten hendel. Dankzij de speciale veercontour kunt u massieve aders of aders met adereindhuls eenvoudig en comfortabel aansluiten.

E-paper
Een overzicht van het complete productenprogramma
Verschaf u een overzicht van het COMBICON productenprogramma. Ervaar hoe u de passende verbindingstechniek voor de overdracht van signalen, data of vermogen voor uw applicatie vindt.
E-paper openen
Printklemmen en -connectoren op een printplaat