M12 push-pull-connectoren

M12 push-pull-connectoren De nieuwe standaard in de automatiseringstechniek

Eenvoudige aansluiting, snelle vergrendeling: M12-connectoren met push-pull-snelvergrendeling garanderen, ook bij weinig ruimte en veel kabels, veilig aansluiten zonder gereedschap. Dankzij varianten met binnenvergrendeling zijn bovendien compacte behuizingsdesigns mogelijk.

Uw voordelen

  • Plug-and-Produce: snel, veilig aansluiten; zelfs bij weinig ruimte
  • Meer flexibiliteit: één M12-apparaataansluiting voor schroef- en push-pull-connectoren
  • Eenvoudig design-in: verzonken M12-poorten voor compacte apparaatconcepten
  • Vrijhangende verbindingen: connectoren met binnen- en buitenvergrendeling
  • Uiterst toekomstbestendig: genormeerd productenprogramma voor wereldwijde beschikbaarheid
Gratis sample
Test M12 push-pull-connectoren
Wilt u M12 push-pull-connectoren uitproberen? – Bestel meteen uw persoonlijke sample-pakket. U krijgt vakkundig advies, gericht op de toepassing in uw applicatie. Overtuig uzelf van de voordelen van de oplossingen van Phoenix Contact.
Gratis sample bestellen
M12 push-pull-connectoren aan apparaat- en veldzijde
M12 push-pull-apparaatconnectoren met binnenvergrendeling

M12 push-pull-apparaatconnectoren met binnenvergrendeling

Push-pull-apparaatconnectoren met verzonken M12-push-pull-inbouw busconnectoren maken de veilige apparaataansluiting zonder gereedschap mogelijk.

M12 push-pull-kabelconnectoren met binnenvergrendeling

M12 push-pull-kabelconnectoren met binnenvergrendeling

M12 push-pull-kabelconnectoren vergrendelen door eenvoudig, direct aansluiten – met name bij zeer weinig ruimte.

De bijzonderheden van de M12-push-pull-snelvergrendeling

M12-kabelconnectoren met binnenvergrendeling worden aangesloten op een apparaatwand met M12 push-pull-apparaatconnectoren
M12-push-pull-connectoren met buiten- en binnenvergrendeling voor de apparaatwand met passende, ingebouwde M12-apparaatconnector
Apparaat met talloze M12-apparaat- en kabelconnectoren
Connectoren met push-pull-binnen- en -buitenvergrendeling
Globe waar een kabelconnector en een apparaatconnector met M12 push-pull-binnenvergrendeling omheen zijn gewikkeld
M12-kabelconnectoren met binnenvergrendeling worden aangesloten op een apparaatwand met M12 push-pull-apparaatconnectoren

Met het fabrikantoverkoepelende vergrendelingssysteem sluit u veilig en comfortabel aan – zelfs bij weinig ruimte. Zo bespaart u tot 80% installatietijd in vergelijking met de schroefverbinding

M12-push-pull-connectoren met buiten- en binnenvergrendeling voor de apparaatwand met passende, ingebouwde M12-apparaatconnector

De M12-duo-contour maakt een flexibele aansluiting in het veld voor u mogelijk met de beproefde M12-schroefconnectoren of de nieuwe push-pull-snelaansluittechniek. Een eenvoudige push-pull-apparaatintegratie is ook in bestaande M12-oplossingen mogelijk.

Apparaat met talloze M12-apparaat- en kabelconnectoren

Het nieuwe M12-push-pull-concept staat met verzonken M12-poorten voor een afsluitende integratie in de behuizing. Zo bereikt u compactere apparaatdesigns door een hogere pakkingsdichtheid.

Connectoren met push-pull-binnen- en -buitenvergrendeling

U kunt in het veld eenvoudig verlengingen implementeren: met connectoren met push-pull-binnen- en buitenvergrendeling realiseert u een vrijhangende verbinding.

Globe waar een kabelconnector en een apparaatconnector met M12 push-pull-binnenvergrendeling omheen zijn gewikkeld

Het gangbaar genormeerde push-pull-productenprogramma zorgt voor een wereldwijde beschikbaarheid. Dankzij de genormeerde IEC 61076-2-010-standaardisering is het fabrikantoverkoepelend compatibel.

E-paper
Een overzicht van het M5- tot M12-programma
Ronde connectoren in de metrische bouwgrootten M5 tot M12 zijn de standaard geworden in een groot aantal branches en voor vele toepassingen. Krijg een overzicht van het uitgebreide productenprogramma voor de signaal-, gegevens- en vermogensoverdracht naar het apparaat.
E-paper openen
Apparaataansluiting met ronde connectoren in de bouwgrootten M5 tot M12
Video: M12 push-pull-connector - de nieuwe standaard voor de automatiseringstechniek
De nieuwe standaard voor de automatiseringstechniek YouTube

De nieuwe standaard voor de automatiseringstechniek

M12 push-pull-connectoren garanderen de snelle apparaataansluiting zonder gereedschap; ook bij weinig ruimte en applicaties met veel kabels. Realiseer compacte behuizingsdesigns door verzonken M12-poorten en implementeer met stift- en busvarianten verlengingen eenvoudig in het veld.

M8/M12-apparaatconnectoren: ideaal voor SMD en THR
M8/M12-apparaatconnectoren: ideaal voor SMD en THR YouTube

Tolerantiecompenserende M12-behuizingswartel

Optimaliseer uw waardecreatieketen met innovatieve apparaatpoorten voor THR of SMD. Phoenix Contact levert apparaatconnectoren in M8 en M12 voor signalen, data en vermogen.

M8- en M12-apparaatconnectoren voor SMD en THR bieden flexibiliteit in het design van apparaten dankzij talrijke poolbezettingen en polarisaties voor signalen, data en vermogen in een uniforme, geometrische inbouwvorm.

Een overzicht van M12 push-pull-connectoren
Een overzicht van M12 push-pull-connectoren YouTube

Veilige bekabeling van apparaten met M12-push-pull

M12-connectoren met push-pull-snelvergrendeling zorgen voor een comfortabele en betrouwbare bekabeling van apparaten en installaties. Deze zijn voorbestemd voor gebruik in de spoorwegtechniek, bijv. in het communicatienetwerk in railvoertuigen.