Monteur test de aansluittechniek voor de fotovoltaïsche energie

Aansluittechniek voor vrijstaande PV-installaties Betrouwbaar aangesloten

Van fotovoltaïsch paneel via de stringbox tot aan de omvormer: Phoenix Contact biedt een groot aantal bekabelingsoplossingen die nauwkeurig op de vereisten van vrijstaande PV-installaties zijn afgestemd.

Daarbij ligt de focus op een lange levensduur alsmede een snelle en eenvoudige installatie. Zo kunnen de in het veld te confectioneren DC-connectoren binnen enkele seconden zonder speciaalgereedschap worden gemonteerd. De op elkaar afgestemde en hoogwaardige componenten leveren daarbij ook onder extreme weersinvloeden een duurzame bijdrage aan een hoge beschikbaarheid van de installatie.

Uw voordelen:
✓ Eenvoudige montage dankzij snelmontagetechnieken zonder gereedschap
✓ Hoge beveiliging tegen ontoelaatbare kruisverbindingen dankzij uniek poolbeeld
✓ UV-, temperatuur- en weersbestendig
✓ Hoge flexibiliteit dankzij een uitgebreid productenprogramma voor kabeldoorsneden van 2,5 tot 16 mm²

Uw voordelen

  • Veelzijdigheid en flexibiliteit dankzij verschillende aderdoorsneden van 2,5 tot 16 mm²
  • UV-, temperatuur- en weersbestendig
  • Toekomstgericht voor spanningen tot 1500 V
  • Innovatieve veerdrukaansluiting voor duurzame en betrouwbare aansluitingen zonder speciaalgereedschap

Consequente aansluittechniek van fotovoltaïsch paneel tot aan de voeding

Connectoren en kabels maken een vaste of flexibele installatie mogelijk en zijn geschikt voor een temperatuurbereik van -40 °C tot +85 °C.

Topologie van de aansluittechniek in het solarpark - van fotovoltaïsch paneel tot aan de voeding

Consequente aansluittechniek van fotovoltaïsch paneel tot aan de voeding

Solarmonteur in het solarpark met de fotovoltaïsche aansluittechniek van Phoenix Contact

Fotovoltaïsche connectoren voor DC- en AC-bekabeling

In het veld confectioneerbare connectoren van Phoenix Contact zijn uiterst geschikt voor de bekabeling van fotovoltaïsche installaties. De connectoren en kabels maken een vaste of flexibele installatie mogelijk. Deze zijn geschikt voor een temperatuurbereik van -40 tot +85 °C. Certificaten volgens gangbare normen en standaarden maken internationaal gebruik mogelijk.

Kom meer te weten over onze connectoren, printplaataansluittechniek en bijpassend toebehoren.