Remote communicatietechniek Draag uw procesdata veilig en continu over naar het controlecentrum. Over eigen kabels of (draadloze) verbindingen. Phoenix Contact biedt modulaire remote-communicatiestations en toepassingsspecifieke systemen voor bestaande en nieuwe installaties.

Persoon werkt via remote control op een PC

Remote communicatietechniek voor alle situaties Van besturingssysteem naar veldniveau

Wat is het juiste overdrachtsmedium voor uw situatie? Wilt u grote afstanden overbruggen? Dan zijn lichtgeleiderkabels aan te bevelen. Als er geen communicatiekabels beschikbaar zijn, dan is het aanwezige mobiele netwerk een goed alternatief. Phoenix Contact biedt voor alle overdrachtsmedia de juiste componenten: van de mediumconverter voor de omzetting naar lichtgeleiderkabels, via (mobiele) draadloze modulen tot en met de juiste connectoren, kabels en antennes.

Schema van efficiënte remote communicatietechniek voor elke toepassing

Remote communicatietechniek via diverse media

Eigenschappen van de overdrachtsmedia

Tabel over de eigenschappen van overdrachtsmedia bij de remote communicatietechniek

Mediavergelijking voor remote systemen

Remote communicatie-oplossingen

Diagram: Overdracht van dataverkeer via VPN naar de controleruimte via TC Router
Diagram: Smart services met het open, schaalbare IIoT-platform Proficloud.io
Topologie: seriële veldbuscommunicatie met extenders
Diagram: Communicatie via mediumconverter naar afgelegen installaties
Diagram: Overdracht van meetwaarden en niveaus via draadloze overdrachtstechniek
Diagram: Overdracht van dataverkeer via VPN naar de controleruimte via TC Router

Voor de continue registratie van uw procesdata biedt Phoenix Contact draadloze apparaten die alle technologiestandaarden (5G, 4G, 3G en 2G) ondersteunen. Omdat het mobiele netwerk wereldwijd beschikbaar is, helpen de apparaten om betrouwbaar te communiceren, zelfs in gebieden met een zwakke infrastructuur.
Kleine buitenstations, maar ook complete installatieparken, bijv. afgelegen pompstations, kunnen, afhankelijk van de behoefte, met een sms-bericht via data-arme remoteprotocollen tot en met een breedband-VPN-verbinding worden gekoppeld met de controleruimte.

Meer over industriële routers
Diagram: Smart services met het open, schaalbare IIoT-platform Proficloud.io

Als open, schaalbaar IIoT-platform biedt Proficloud.io u intelligente communicatie, gekoppelde componenten, besturingstechniek (PLC), smart services, uitgebreide gegevensanalyse en daarbij maximale veiligheid.

Profiteer van de onbegrensde mogelijkheden van een cloud-gebaseerde oplossing voor de continue overdracht van data. Met Proficloud.io koppelt u uw decentrale apparaten in het veld eenvoudig en betrouwbaar via internet.

Meer over Proficloud.io
Topologie: seriële veldbuscommunicatie met extenders

Met de Ethernet-extenders verbindt u Ethernet-netwerken resp. seriële veldbussen kostenbesparend over grote afstanden. Hierbij zijn GBit-toepassingen alsmede reikwijdtes tot 20 km mogelijk. Gebruik bestaande kabels voor geavanceerde netwerkinstallaties en minimaliseer de investeringskosten. Vind de passende extenders voor uw toepassing.

Meer over Ethernet-extenders
Diagram: Communicatie via mediumconverter naar afgelegen installaties

Met lichtgeleiderkabel-mediumconverters voor het Ethernet en veldbus zet u uw kopergebonden interfaces om naar storingvrije lichtgeleiderkabels, zonder uitgebreide maatregelen op het gebied van overspanningsbeveiliging, afscherming en potentiaalvereffening. Een ander voordeel van optische dataoverdracht is de vergroting van het maximale bereik tot en met 80 km in een punt-tot-punt-verbinding.

Meer over mediumconverters
Diagram: Overdracht van meetwaarden en niveaus via draadloze overdrachtstechniek

Met draadloze systemen kunt u meetgegevens en systeeminformatie afkomstig van afgelegen of moeilijk toegankelijke gebieden eenvoudig registreren en overdragen aan centrale punten. Voor de remote communicatietechniek betekent dit een betrouwbaar en voordelig alternatief voor de bekabelde overdracht, vooral bij het realiseren van nieuwe installatiedelen of het vervangen van defecte kabels. De draadloze modulen beschikken over verschillende interfaces en fungeren zo als gateway tussen lokale sensoren en actoren van het processtation en het centrale besturingssysteem.

Meer over Radioline
LinkedIn-logo

LinkedIn: Industrial communication en cyber-security Voeg u nu bij onze gemeenschap!

Industriële communicatienetwerken stellen ons in staat om op betrouwbare wijze gegevens van het veld via het besturingsniveau naar de cloud te verzenden. Op onze LinkedIn-pagina Industrial communication en cyber-security vindt u interessante informatie over netwerkbeschikbaarheid, cyber-security, onderhoud op afstand en nog veel meer. Voeg u bij onze gemeenschap!