Opslaan in plaats van verspillen: batterijopslag

Vertrouw op innovatieve componenten en technologieën van Phoenix Contact voor uw oplossing voor batterijopslagsystemen (BESS).
Onderhoudspersoneel naast batterijopslag met fotovoltaïsche installatie
Vrouw voor batterijopslag met zonsondergang en windturbines op de achtergrond

Batterijopslagsystemen Wanneer de zon ondergaat, begint ons werk

De zon schijnt niet altijd en de wind waait niet continu, maar er is altijd energie nodig. Batterijopslagsystemen zijn de oplossing voor een onafhankelijke energievoorziening ondanks volatiele energieproducenten. Voor een betrouwbare werking van uw batterijopslag biedt Phoenix Contact een uitgebreid productenprogramma voor batterijopslagsystemen van verschillende grootten en toepassingen.

Ontdek ons producten- en serviceprogramma voor uw batterijopslag


Uw voordelen met Phoenix Contact


  • Omvangrijk, gecoördineerd productenprogramma onder één dak
  • In de praktijk bewezen componenten, systemen en technologieën voor een betrouwbare werking van de batterijopslag
  • Deskundig, persoonlijk advies van onze BESS-experts om het optimalisatiepotentieel en de best mogelijke oplossingen te identificeren

Toepassingen van batterijopslagsystemen

Waterstoftank
Een batterijopslag kan in hybride systemen worden geïntegreerd, die verschillende P2X-technologieën combineren, zoals power-to-gas (waterstof) en power-to-heat (warmte). Dit maakt een flexibel en efficiënt gebruik van de opgewekte energie mogelijk.
Wind- en solarpark met batterijopslagsystemen
Om de volatiliteit van producenten van hernieuwbare energie tegen te gaan, zullen netondersteunende grote batterijopslagsystemen een centrale rol spelen in het toekomstige energielandschap. Deze zorgen voor de nodige stabilisatie van het elektriciteitsnet tijdens de periodes met weinig zon of wind.
Laadpalen voor de elektromobiliteit
Batterijopslagsystemen zijn een essentieel onderdeel van een betrouwbare laadinfrastructuur. Zelfs op locaties met een beperkte netcapaciteit maken ze de installatie van snelladers mogelijk zonder dat er uitgebreide uitbreidingen van het net nodig zijn.
Opslagsysteem voor thuis in de garage
In particuliere huishoudens wordt een batterijopslag vaak gebruikt in combinatie met een solarinstallatie, omvormer en thuislader. Hier worden ze gebruikt om het eigen verbruik te optimaliseren. Zo worden kostenbesparingen en de onafhankelijkheid van energie gerealiseerd.
Gebruik van gelijkstroom in de productie
De batterijopslag kan in industriële gelijkstroomnetten gemakkelijk worden geïntegreerd. Ze vormen een flexibele oplossing om belastingpieken op te vangen en verhogen de rendabiliteit van de installatie. Tegelijkertijd zijn er aanzienlijk minder conversieverliezen.
Interieur van een computercentrum
In rekencentra zorgt de batterijopslag voor een ononderbroken energievoorziening, ook als de stroom uitvalt. Vanwege de gevoeligheid en het mogelijke verlies van gegevens is een hoge beschikbaarheid essentieel voor de werking.

Opslagsystemen in de vorm van batterijen maken de energievoorziening onafhankelijker en klimaatvriendelijker. Alleen met behulp van dergelijke technologieën is een optimaal gebruik van de beschikbare energie gewaarborgd.

Deskundig team voor batterijopslag - Phoenix Contact
Deskundig team van Phoenix Contact voor batterijopslag

FAQ: Batterijopslagsystemen


Binnenaanzicht van een batterijopslag
Mensenhanden houden de wereldbol vast
Binnenaanzicht van een batterijopslag bij AES Park
Zee van licht op het halfrond
Binnenaanzicht van een batterijopslag

De afkorting BESS staat voor batterijopslagsysteem. Een batterijopslagsysteem (BESS) is een essentieel onderdeel van de moderne energie-infrastructuur. Met deze technologie kan elektrische energie efficiënt worden opgeslagen en weer worden vrijgegeven, wanneer dat nodig is. Dit zal ook een beslissende bijdrage leveren aan een meer gelijkmatige en betrouwbare energievoorziening in de toekomst.

Mensenhanden houden de wereldbol vast

Met het oog op het toenemende aandeel van hernieuwbare, volatiele energie in de wereldwijde energiemix, zijn batterijopslagsystemen een onmisbaar hulpmiddel voor het implementeren van een duurzame en efficiënte energietransitie. Een continue energievoorziening moet immers ook in de toekomst zijn verzekerd. Batterijopslagsystemen realiseren een intelligent en geoptimaliseerd energiebeheer door overtollige energie op te slaan op momenten van lage vraag en deze vrij te geven op piektijden. Fluctuerende aankoop- en verbruikshoeveelheden worden dus vereffend. Daarom zijn batterijopslagsystemen een essentieel onderdeel van een geëlektrificeerde wereld en daarom een belangrijke pijler van de All Electric Society.

Binnenaanzicht van een batterijopslag bij AES Park

Batterijopslagsystemen bieden tal van voordelen waardoor ze een aantrekkelijke oplossing vormen voor huishoudens en bedrijven. Ze maken het mogelijk om zelf opgewekte stroom efficiënt te gebruiken en minder afhankelijk te zijn van externe energiebronnen. Dit vergroot de energieonafhankelijkheid, omdat er minder stroom van het elektriciteitsnet wordt afgenomen. De batterijopslag draagt bovendien bij aan kostenbesparingen, omdat deze opgeslagen energie gebruikt tijdens dure piekuren en zo de stroomkosten verlaagt. De batterijopslag ondersteunt verder het gebruik van stroom uit hernieuwbare energie en helpt de CO₂-uitstoot te verminderen. Ze leveren dus een positieve bijdrage aan de bescherming van het milieu.

Zee van licht op het halfrond

De benodigde opslagcapaciteit voor batterijen zal de komende jaren wereldwijd onevenredig toenemen. Naar verwachting zal er in 2031 een totale capaciteit van 1400 GWh nodig zijn. Hiervan nemen netondersteunende batterijopslagsystemen met 77% een groot deel in beslag. 14% van de geheugencapaciteit wordt gedekt door toepassingen voor opslag thuis.

Whitepaper
Groene energie voor de maatschappij van de toekomst

Batterijopslag speelt een centrale rol in een All Electric Society (AES). De Whitepaper onderzoekt het belang van batterijopslag als kernelement van de AES en analyseert geschikte opslagtechnologieën voor sectorkoppeling. Lees meer over de toepassingen en marktontwikkeling van de verschillende soorten batterijopslagsystemen.

Whitepaper gratis downloaden
Batterijopslagsysteem

Contact

3 mannen in overhemden
Dominik Stammeier, Rüdiger Meyer, Matthias Schröder
Deskundig team voor batterijopslag
Met batterijopslagsystemen begeleiden we u graag op weg naar een duurzame toekomst.