Aansluiten in een handomdraai

Printklemmen en printplaatconnectoren van de LPT-/LPC-serie combineren de betrouwbaarheid van de Push-in-veerdrukaansluiting met de hoge gebruiksvriendelijkheid van de hendelbediening.
Hendel-bedienbare printklemmen en printconnectoren uit de LPT- en LPC-serie met Push-in-veerdrukaansluiting

Nieuw comfort voor aderaansluiting

Phoenix Contact maakt Push-in gemakkelijker dan ooit. Sluit aders met doorsneden tot 25 mm² snel en intuïtief aan. De hendel-bedienbare printklemmen en connectoren met Push-in-veerdrukaansluiting en hendelbediening zijn de ideale oplossing voor fabrikanten die apparaten willen aanbieden die bijzonder gebruiksvriendelijk zijn. Ze verminderen het bekabelingswerk, elimineren bedieningsfouten en verlagen de proces- en vervolgkosten.

Uw voordelen

  • Intuïtief bedienbaar door de in kleur gemarkeerde bedieningshendel
  • Het hefboomprincipe zonder gereedschap maakt tijdbesparend aansluiten en losmaken van aders met en zonder adereindhuls mogelijk
  • Uniforme hendelposities leveren betrouwbare feedback over de geopende of gesloten aansluitruimte
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt de langdurig stabiele aansluiting
  • Tijdbesparende Push-in-aansluiting bij de gesloten hendel
Foto van printklemmen van de LPT-serie

Printklemmen met hendelbediening van de LPT-serie

Met de LPT-serie kunt u snel en intuïtief aders aansluiten met doorsneden tot 25 mm².

Foto van de printconnectoren met hendelbediening van de LPC-serie

Printconnectoren met hendelbediening van de LPC-serie

Met de LPC-serie sluit u aders met doorsneden tot 16 mm² eenvoudiger aan dan ooit.

Gratis sample
Bestel uw persoonlijke sample-pakket

Wilt u hendel-bedienbare printklemmen en printplaatconnectoren van de LPT- en LPC-series bekijken en testen? Bestel meteen uw persoonlijke sample-pakket.

Gratis sample bestellen
Printklemmen en -connectoren met hendelbediening van de LPT-serie en printplaatconnectoren met hendelbediening van de LPC-serie
3D weergave

De LPT- en LPC-series in 360°-aanzicht

Overtuig uzelf van de voordelen van de LPT- en LPC-series in het 3D-aanzicht hiernaast. Dankzij de hendel-bedienbare Push-in-aansluiting kunt u uw apparaten comfortabel plannen en implementeren.

Het hefboomprincipe tot in detail

Push-in-aansluiting met hendelbediening wordt met de vinger bediend
Push-in-aansluiting met hendelbediening met aders
Printklemmen en -connectoren met hendelbediening van de LPT- en LPC-serie
Printklemmen en -connectoren van de LPT- en LPC-serie
Push-in-aansluiting met hendelbediening
Push-in-aansluiting met hendelbediening wordt met de vinger bediend

De gekleurde bedieningshendel maakt een intuïtieve en tijdbesparende installatie voor u mogelijk. Dat zorgt voor een hogere betrouwbaarheid in het veld en waarborgt een rendabel bedrijf van de volledige installatie.

Push-in-aansluiting met hendelbediening met aders

Door het hendelprincipe zonder gereedschap kunnen aders met en zonder adereindhuls tijdbesparend worden aangesloten en losgemaakt. Het design van de kabelinvoertrechter voorkomt daarbij op betrouwbare wijze het splijten van afzonderlijke litzen.

Printklemmen en -connectoren met hendelbediening van de LPT- en LPC-serie

De positie van de gekleurde hendel signaleert van buitenaf, visueel en voelbaar, de gedefinieerde toestanden van de aansluitruimte. Niet volgens de voorschriften gesloten aansluitruimten en daardoor verkeerde aansluitingen vallen dan ook meteen op.

Printklemmen en -connectoren van de LPT- en LPC-serie

Door het omklappen van de hendel kunt u er zeker van zijn dat de ingestoken aders betrouwbaar en langdurig stabiel contact blijven houden. Potentiële bronnen van fouten, zoals een verkeerd aandraaimoment bij de schroefaansluiting, worden veilig uitgesloten.

Push-in-aansluiting met hendelbediening

De push-in-techniek maakt een tijdbesparende aansluiting mogelijk; ook bij een gesloten hendel. Dankzij de speciale veercontour kunt u massieve aders of aders met adereindhuls eenvoudig en comfortabel aansluiten.

Hendel-bedienbare printklemmen en -connectoren met Push-in-veerdrukaansluiting

Test de hendel-bedienbare aansluittechniek

Hendel-bedienbare printklemmen en printplaatconnectoren uit de LPT/LPC-serie met Push-in-veerdrukaansluiting zijn geschikt voor talrijke toepassingen, bijv. in de machinebouw, bij de accuopslag of hernieuwbare energie. Bestel gratis uw persoonlijke sample op uw werkplek en overtuig uzelf.