Contactblokken HEAVYCON Click-in

Bespaar veel tijd met installatie en montage zonder gereedschap. Waar vroeger geschroefd werd, wordt nu gewoon ingestoken.
Contactblokken HEAVYCON Click-in

Eenvoudig zonder gereedschap bekabelen

HEAVYCON Click-in-contactblokken voor heavy-duty connectoren verhogen de efficiëntie tijdens de bekabeling. Push-in Technology en Click-in-vergrendeling garanderen een zeer eenvoudige hantering en veilige installatie. U hebt geen gereedschap nodig voor de aderaansluiting of montage in de connectorbehuizing. Dat garandeert een aanzienlijke besparing van tijd en is uniek op de markt.

Uw voordelen

  • Aanzienlijke tijdsbesparing: HEAVYCON Click-in wordt zonder gereedschap gemonteerd door deze eenvoudig te vergrendelen
  • Eenvoudige installatie: massieve of voorbehandelde aders maken gemakkelijk contact door vederlichte insteken met Push-in-aansluiting
  • Moeiteloze PE-aansluiting: dankzij de Push-in Technology kunt u de aardleiding eenvoudig en zonder gereedschap bekabelen
  • Betrouwbare connector: HEAVYCON Click-in-contactblokken vergrendelen schok- en trillingsbestendig
  • Eenvoudige integratie: klik-in-contactblokken passen in alle kunststof en metalen behuizingen van de series HEAVYCON STANDARD en EVO
HEAVYCON Click-in voor tijdbesparende montage door eenvoudig vergrendelen

Tijdbesparende montage door eenvoudige vergrendeling

Tijdbesparende montage

Met HEAVYCON Click-in monteert u contactblokken eenvoudig, betrouwbaar en
zonder gereedschap in uw EVO- en STANDAARD-connectorbehuizingen. De hoorbare en voelbare vergrendeling bevestigt de veilige installatie.

Eenvoudige aderaansluiting met HEAVYCON Click-in

Eenvoudige aderaansluiting met Push-in Technology

Eenvoudige aansluiting

De HEAVYCON Click-in-contactblokken worden geconfectioneerd met behulp van Push-in technologie. Dit biedt u een gemakkelijke aderaansluiting zonder gereedschap. Massieve en voorbehandelde aders sluit u betrouwbaar aan door deze vederlicht in te steken.

Veilige PE-aansluiting met HEAVYCON Click-in

Veilige PE-aansluiting met Push-in Technology

Betrouwbare aarding

De PE-aansluiting met Push-in Technology maakt de eenvoudige, schok- en trillingsbestendige bekabeling van de aardleiding mogelijk. De installatie kan zonder gereedschap door middel van direct insteken worden uitgevoerd – ook vanaf de binnenkant van de schakelkast.

Allesomvattende installatie zonder gereedschap
Ontdek de click-in-contactblokken
HEAVYCON Click-in biedt een eenvoudige montage en aanzienlijke tijdsbesparing: de contactblokken met Push-in-aansluiting en klik-in-vergrendeling maken voor het eerst een consequent eenvoudige installatie en montage zonder gereedschap mogelijk. U hebt geen schroevendraaier nodig.
Naar de producten
Gangbare installatie zonder gereedschap met HEAVYCON Click-in