Connectivity
Aansluitklemmen met systeem
Dankzij de aansluitklemmen van Phoenix Contact wordt de opbouw van klemmenstroken uiterst flexibel gerealiseerd. Maak uw keuze tussen verschillende aansluittechnieken en combineer de aansluitklemmen door bruggen te plaatsen in de dubbele functieschacht. Het aansluitklemmensysteem valt op door gestandaardiseerd brug-, markerings- en testtoebehoren.
Verdelerblokken voor voedings- en stuurstroomverdeling
De verdelerblokken en voedingsblokken met Push-in- en schroefaansluittechniek worden klaar voor gebruik geleverd in verschillende doorsnedes, aantal polen, montagemethoden en kleuren. De verdelerblokken kunnen direct worden toegepast en willekeurig worden uitgebreid. Zo zorgen de compacte blokken voor een flexibele en economische voedings- en stuurstroomverdeling.
Kabels en leidingen voor signalen, data en vermogen
Voor signaal- en energieoverdracht of voor netwerken en bussystemen: confectioneer uw connectoren zelf. Gebruik voorgeconfectioneerde kabelvarianten. Naast het complete programma voor de veldinstallatie levert Phoenix Contact koper- en lichtgeleiderkabelgebaseerde datakabels, hybride kabels alsmede signaal- en vermogenskabels. Oplossingen voor de fotovoltaïsche energie, voor energieopslagsystemen en kabels per strekkende meter ronden de productportefeuille af.
Verdelerboxen voor signaal- en vermogenstoepassingen
Met verdeelkasten kan de bekabeling in het veld snel en overzichtelijk worden gerealiseerd. Verdeelkasten bundelen eenvoudig meerdere kabels in een stamkabel die met de besturing verbonden is. Dankzij de statusindicatie behoudt u bij een groot aantal signalen het overzicht.
Installatieconnector
Met onze installatieconnectoren sluit u kabels eenvoudig en flexibel aan. Kies, afhankelijk van uw toepassing, uit een eenvoudige kabelverbinding, comfortabele energieverdeling of compacte apparaataansluiting. Robuuste behuizingen en hoge beschermklassen tot IP69K maken een veilige vermogensoverdracht mogelijk in de buitenruimte en in vochtige omgevingen.
Heavy-duty connectoren
Industriële connectoren van de serie HEAVYCON complete beschermen uw interfaces en zorgen ook onder de zwaarste omstandigheden voor een betrouwbare overdracht van energie, data en signalen. De industriële connectoren zijn bestand tegen vuil, water, trillingen en hoge mechanische belastingen. De heavy-duty connectoren zijn dicht tot beschermklasse IP69K.
THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK GO en THERMOMARK GO.K
Mobiele afdruksystemen THERMOMARKPRIME 2.0, THERMOMARK GO en THERMOMARK GO.K
Een consequent doorgevoerde industriële codering gaat in uitgestrekte installaties gepaard met grote inspanningen. Met mobiele afdruksystemen kunt u taken en werkprocessen onafhankelijker en soepeler vormgeven. Druk de benodigde codering af op uw bureau of direct op de plaats van toepassing. Met de THERMOMARK PRIME 2.0 en de systemen van de THERMOMARK GO SERIES kunt u verschillende printopdrachten zeer gemakkelijk en optimaal aan uw eisen aanpassen.
Handgereedschappen voor de industrie en voor monteurs
Handgereedschappen om te snijden, strippen, krimpen, schroeven en meten: ons gereedschapsassortiment bestaat uit handgereedschap voor alle toepassingen in de elektrotechniek. Het maakt indruk door een comfortabel gebruik en de hoogste kwaliteit. Professionele gereedschappen zijn de voorwaarde voor zeer goede werkresultaten. Precisie, duurzaamheid en effectiviteit vormen de basis voor onze handgereedschappen.