Samenwerken leidt tot een beter resultaa
Compacte WLAN modulen leiden 3D-Carries door automatische magazijnsystemen van Logiqs Geavanceerde en intelligente magazijnsystemen bieden gebruikers de mogelijkheid om hun magazijnen flexibel en toekomstbestendig in te richten.
In deze case leest u wat er gebeurt als twee innovatieve bedrijven samenwerken.
De experts van Logiqs realiseerden met behulp van de technisch consultants van Phoenix Contact een uiterst betrouwbaar draadloos communicatienetwerk voor hun geavanceerde magazijnen.
De uitdaging
In moderne magazijnsystemen brengen en halen geautomatiseerde shuttles pallets met daarop goederen, waardoor deze magazijnen erg compact gebouwd kunnen worden.
De shuttles in deze geautomatiseerde magazijnen worden bestuurt door een industriële besturing en ontvangen draadloos de opdrachten van het centrale magazijnbeheersysteem. Een uitdaging in magazijnen met veel stalen stellingen is de draadloze communicatie. De stalen stellingen zorgen namelijk voor veel afbuiging, reflectie en verstrooiing van het draadloze signaal waardoor de draadloze communicatie naar de shuttles kan gaan haperen wanneer je niet de juiste apparatuur met de juiste antennetechniek kiest.
Website Logiqs: https://www.logiqs.nl/
De experts
Logiqs heeft al meer dan 45 jaar ervaring in automatische roltafelsystemen voor de tuinbouw, automatische paletopslagsystemen en vertical farming. Meer dan 80 medewerkers werken in Maasdijk gepassioneerd aan duurzame en kwalitatieve oplossingen voor de sector. Alles, van het design, tot het ontwerpen van de software en het testen gebeurt in hun eigen fabriek.
Met hun geavanceerde en intelligente AS/RS-oplossing biedt Logiqs haar klanten de mogelijkheid om hun magazijn toekomstbestendig en flexibel in te richten.
Het modulaire, redundante ontwerp is schaalbaar en heeft een hogere palletdensiteit.
3D-Carrier communiceren draadloos met het Warehouse Management Systeem
De techniek
Frank Oosterlee is Sales Manager bij Logiqs is nauw betrokken bij de ontwikkelingen en kan ons veel vertellen over Logiqs iCUBE. Volgens Oosterlee onderscheidt de iCUBE zich van alle andere magazijnen automatiseringssystemen op de markt door beter ruimtegebruik, modulariteit, schaalbaarheid, redundantie en de automatisering. “De iCube is volledig
geautomatiseerd met behulp van onze 3D-Carriers en Vertical Transporters. Het Warehouse Management Systeem stuurt hierbij draadloos instructies naar de batterij gevoede 3D-Carriers. Dat betekend dus dat de draadloze verbinding ten allen tijde erg betrouwbaar moet zijn, ook in communicatie technisch, lastige omgevingen zoals magazijnen met veel stalen stellingen”.
De iCube is volledig geautomatiseerd met behulp van onze 3D-Carriers en Vertical Transporters. Het Warehouse Management Systeem stuurt hierbij draadloos instructies naar de batterij gevoede 3D-Carriers. Dat betekent dus dat de draadloze verbinding ten allen tijde erg betrouwbaar moet zijn, ook in communicatie technisch, lastige omgevingen zoals magazijnen met veel stalen stellingen.
Een draadloos netwerk is een netwerk waarbij de aangesloten apparaten niet via fysieke koperen kabels of glasvezelkabels communiceren maar via elektromagnetische straling met als grote voordeel dat er mobiliteit mogelijk is. Maar er zijn zeker ook zaken waarop we moeten letten bij draadloze communicatie!
In omgevingen met veel staal wordt de signaaloverdracht vaak beïnvloed door afbuiging, reflectie en strooiing van het signaal. Door deze propagatie-effecten ontstaat multipath fading, dat kan leiden tot een destructieve interferentie.
Multipath Fading is een verschijnsel waarbij vervorming van het ontvangen signaal ontstaat doordat het zich via verschillende wegen voorplant naar de ontvanger. Hierdoor ontstaan er locaties waar de signaalsterkte lager is. Een ontvanger op een bewegend voertuig krijgt hierdoor te maken met een wisselende signaalsterkte wanneer het zich beweegt.
Eenvoudige montage van de WLAN 1100
De oplossing
Apparatuur met MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) technologie gebruiken meerdere (verschillende) ontvangst- en/of zendantennes om het signaal draadloos over te dragen. Door deze verschillende signalen slim te combineren in de ontvanger wordt het effect door Multipath Fading geminimaliseerd.
Dit zou je kunnen vergelijken met een situatie die de meeste van ons wel kennen.
Ondanks dat het op feestjes vaak erg lawaaierig is, kunnen we toch gesprekken voeren. Onze hersenen combineren hierbij de signalen van beide(!) oren waardoor we, ondanks de herrie, onze gesprekspartner toch (redelijk) goed verstaan.
Danny van der Meer is engineer besturingssystemen bij Logiqs en is altijd opzoek naar innovaties die hun systemen nog beter maken. “Over de jaren heen hebben we de draadloze communicatie verbeterd door enerzijds betere apparatuur en anderzijds door goed advies van Ronald Hoftijzer, Technical Consultant Network Technology bij Phoenix Contact. Zo maken we op advies van Ronald gebruik van de FL WLAN 1100 van Phoenix Contact vanwege de robuuste, compacte bouwvorm, de ingebouwde antennes en de eenvoudige montage door middel van enkelgatsmontage. Ook de support door Ronald en zijn collega’s verloopt uitstekend, zowel telefonisch als op locatie.
Over de jaren heen hebben we de draadloze communicatie verbeterd door enerzijds betere apparatuur en anderzijds door goed advies van Ronald Hoftijzer, Technical Consultant Network Technology bij Phoenix Contact. Ook de support door Ronald en zijn collega’s verloopt uitstekend, zowel telefonisch als op locatie.
Het resultaat
De samenwerking heeft geresulteerd in een hogere betrouwbaarheid van de draadloze communicatie waardoor de beschikbaarheid van het magazijn is toegenomen.
Maar hier blijft het niet bij. Op dit moment werken Danny en Ronald aan een WLAN-mesh netwerk, een autonoom, zichzelf organiserende draadloos netwerk. Deze ontwikkeling zal de betrouwbaarheid van de draadloze communicatie en beschikbaarheid van de automatische magazijnen van Logiqs naar een nieuw niveau tillen.
Contact
Onze Technical Consultants helpen u onze innovatieve producten en systemen op de juiste wijze toe te passen in uw creatieve oplossingen. Deze toegevoegde waarde resulteert in maximaal rendement en kennisontwikkeling van uw medewerkers.