Twee Phoenix Contact medewerkers tussen schakelkasten
Werken bij Phoenix Contact MovingImage

Werken bij Phoenix Contact

Phoenix Contact is met recht een Great Place to Work. Dat uit zich o.a. in een bedrijfscultuur van integriteit met aandacht voor de relaties met onze klanten en collega's. Zo sturen wij bijvoorbeeld op een goede werk-/privébalans en vitaliteit voor onze medewerkers. Ook vinden wij het belangrijk dat iedereen gelijkwaardig en volwaardig deelneemt aan onze organisatie en tegelijk de juiste ondersteuning krijgt bij het behalen van de beste resultaten.

Stagiairs bij Phoenix Contact

Mogelijkheden voor stage, afstuderen, BBL en/of bijbaan

Ben je een teamspeler, hou je van nieuwe uitdagingen en heb je oog voor het grote geheel? Bij ons vind je tal van mogelijkheden en een dynamische en innovatieve werkomgeving.

Samen bouwen we de wereld van morgen!

Onze producten overal ter wereld

Een vrouw laadt de elektrische auto op bij het laadstation
Cholfirst tunnel in Zwitserland
Blick vom Burj Khalifa nach unten
Productie van VW in Portugal
Kabelbaan in La Paz
Ricola Bonbons
Een vrouw laadt de elektrische auto op bij het laadstation

Ben je nog aan het tanken of ben je al aan het opladen? Met onze High Power Charging Technology (HPC) is het opladen van een elektrische voertuig nu nog maar een kwestie van minuten. Binnen drie tot vijf minuten kan de batterij worden opgeladen voor een actieradius van 100 kilometer. Net genoeg tijd om een koffie te halen.

Cholfirst tunnel in Zwitserland

Heb je ooit voor een afgesloten tunnel gestaan met je auto? Dan was het niet de Cholfirst Tunnel in Zwitserland. Onze managed Ethernet-switches worden daar gebruikt om gegevens door te geven tussen de verkeersfaciliteiten en de controletechnologie. Dit omvat bijvoorbeeld wisselseinen die voertuigen omleiden naar de eerstvolgende mogelijke verbinding in geval van een tunnelafsluiting.

Blick vom Burj Khalifa nach unten

Weet jij wat het hoogste gebouw ter wereld is? Een bliksemstroommeetsysteem van ons bedrijf is geïnstalleerd in de Burj Khalifa in Dubai. De operator gebruikt het om de bliksem te registreren die inslaat op de bliksemafleider - het hoogste punt van het gebouw. Hij kan ze dan evalueren. Op die manier kan permanent worden gecontroleerd of het gebouw schade heeft opgelopen, dan wel of het bliksembeveiligingssysteem nog naar behoren functioneert.

Productie van VW in Portugal

Kom je de VW T-Roc vaak tegen in het verkeer? Voor de productie van het model in Portugal wordt automatiseringstechnologie van Phoenix Contact gebruikt. Onze PROFIsafe modules worden daar gebruikt om veiligheidsgerelateerde gegevens door te sturen. De productie-installaties worden door de werknemers bediend via industriële PC's van Phoenix Contact. En met software, Portico genaamd, kan de scherminformatie van de hoofdschermen ook op de gedecentraliseerde apparaten worden weergegeven.

Kabelbaan in La Paz

Heb je ooit in een kabelbaan gezeten en de wereld van boven bekeken? Phoenix Contact-producten worden gebruikt in 's werelds grootste stedelijke kabelbaannetwerk in La Paz, Bolivia. Overspanningsbeveiligingscomponenten beschermen de systemen tegen storingen die bijvoorbeeld door blikseminslag worden veroorzaakt.

Ricola Bonbons

Als je een kriebel in je keel voelt, grijp je dan naar de beroemde Zwitserse kruidensnoepjes? In de productie van Ricola documenteert en verzendt onze Proficloud relevante meetwaarden uit opslag- en productieprocessen. Dit omvat bij voorbeeld de temperatuurgegevens in de verschillende opslagfaciliteiten. Deze zijn belangrijk voor de FDA (Food & Drug Administration), de Amerikaanse voedsel- en geneesmiddelenautoriteit.

Great Place to Work

Met 35 jaar ervaring in 60 landen is de Great Place to Work-methodiek
een wereldwijde standaard voor goed werkgeverschap. Iedere twee jaar neemt Phoenix Contact deel aan het medewerkersonderzoek waarin de mate van vertrouwen, trots en plezier binnen de organisatie worden getoetst.

Supertrots zijn wij op onze 8+ score.