Seminar Industriële Netwerkarchitectuur

15-04-2025 | 09:00 - 16:00
Seminar Industriële Netwerkarchitectuur

Een industrieel netwerk groeit vanzelf, maar voorkom groeipijnen. Dit seminar legt uit hoe je een netwerk kunt laten groeien op basis van constructie-eisen en beoordeel of jouw netwerk voldoet.

Na afloop van dit seminar:

  • Bent u bekend met de basisbegrippen omtrent Ethernet, TCP/IP, de benodigde hardware, het creëren van hiërarchische netwerken, het gebruik van VLAN, etc.
  • Bent u in staat om veilige, op Ethernet gebaseerde, netwerken in een industriële omgeving te implementeren

(artikelnummer 1765226)

Review Seminar Industriële Netwerkarchitectuur
Review Seminar Industriële Netwerkarchitectuur
Review Seminar Industriële Netwerkarchitectuur
Review Seminar Industriële Netwerkarchitectuur

Doelgroep

Iedereen die op de industriële werkvloer op zoek is naar Ethernet-gebaseerde oplossingen binnen de industriële wereld. Denk hierbij aan hardware engineers, engineers, projectleiders, inspecteurs, adviseurs en installateurs.

Toelichting

Het samengaan van IT en automatiseringsnetwerken brengt heel wat teweeg op de industriële werkvloer. Het implementeren van Ethernet-gebaseerde netwerken in de productiehallen creëert de mogelijkheid naar doorgedreven implementaties op gebied van monitoring, MES, en ERP. Ook biedt het mogelijkheden om op afstand toegang te hebben tot het productieproces. Dit brengt ook de nodige bedreigingen met zich mee.

De grootste bedreigingen zijn meestal verkeerde netwerkarchitectuur en toegepaste hardware welke niet altijd geschikt is om in een open omgeving zoals Ethernet TCP/IP ingezet te worden. Ook is het gebrek aan kennis op de industriële werkvloer een reële bedreiging.

Inhoud

Tijdens dit seminar gaan we dieper in op Ethernet-gebaseerde oplossingen binnen de industriële wereld. Basisbegrippen zoals Ethernet, TCP/IP, benodigde hardware, creëren van hiërarchische netwerken, gebruik van VLAN etc. komen uitgebreid aan bod.

Onderstaande onderwerpen komen aan bod:
Basis LAN-technologie:
• Bedraad LAN
• Draadloos LAN
• Industriële switches
• Industriële AP’s

Basisbegrippen TCP/IP:
• IP protocol
• TCP protocol
• Ondersteunende protocollen
• Industriële router

Implementatie:
• Algemene aandachtspunten
• Logische scheiding van netwerken d.m.v. VLAN
• Fysische scheiding van netwerken d.m.v. industriële routers
PROFINET RT.

Demo's tijdens het seminar

Demo: De expert verklaart een netwerkarchitectuur
Demo: De expert verklaart een netwerkarchitectuur
Demo: De expert demonstreert de fysieke laag
Demo: De expert demonstreert de fysieke laag
Demo: De expert sluit een Ethernet-kabel aan
Demo: De expert sluit een Ethernet-kabel aan

Erkenning

De deelnemer ontvangt een Verklaring van deelname.

Plaats: Zevenaar, Nederland
Datum: 15-04-2025
Tijd: 09:00 - 16:00
Beschikbare plaatsen: 12
Mijn prijs:

199.00

EUR
Per plaats
Contact
Elly Makkinga
Elly Makkinga | Coördinator Phoenix Contact Academy