Seminar Industriële Netwerkarchitectuur

02-06-2026 | 09:00 - 16:00
Seminar Industriële Netwerkarchitectuur

Een industrieel netwerk groeit vanzelf, maar voorkom groeipijnen. Dit seminar legt uit hoe u een netwerk kunt laten groeien op basis van constructie-eisen en beoordeel of uw netwerk voldoet.

Na afloop van dit seminar:

  • Kent u de basisprincipes van kabels, connectoren, protocollen, (managed) switches, routers en gateways
  • Weet u wat veranderende belastingen doen op de prestatie van de netwerkarchitectuur
  • Heeft u met praktijkvoorbeelden gezien waarom prestatie, beschikbaarheid, beheersbaarheid en schaalbaarheid cruciaal zijn voor een robuust industrieel netwerk en kunt u kostbare fouten voorkomen in ontwerp en onderhoud.
  • Heeft u overtuigende redenen verzameld om uw bedrijf te mobiliseren voor de transitie van een plat netwerk naar een robuuste netwerkarchitectuur.
  • Kunt u samen met vakgenoten en/of collega’s bediscussiëren hoe u de optimale balans vindt tussen netwerkvereisten zoals beschikbaarheid, schaalbaarheid en beheersbaarheid en leert u van elkaars ervaringen.

(artikelnummer 1765226)

Review Seminar Industriële Netwerkarchitectuur
Review Seminar Industriële Netwerkarchitectuur
Review Seminar Industriële Netwerkarchitectuur
Review Seminar Industriële Netwerkarchitectuur

Doelgroep

Hardware-engineers, software-engineers, managers, adviseurs, installateurs, monteurs en andere belanghebbende in een productiebedrijf of bij system integrators.

Toelichting

Productiebedrijven willen zich aanpassen aan de veranderende omgeving. Industriële netwerken vormen tegenwoordig de ruggengraat van deze productiebedrijven en spelen dus een rol in deze gewenste verandering. Deze veranderende omgeving vereist een robuuste netwerkarchitectuur en beschikt over de kenmerken van een modulair, open en/of geconvergeerde netwerkarchitectuur.

Een platte netwerkarchitectuur geeft veel flexibiliteit en past zich makkelijk aan maar is in conflict met andere eisen zoals de prestatie, veiligheid, schaalbaarheid, betrouwbaarheid en andere constructie-eisen. Een noodzakelijke ad-hoc verandering in een plat netwerk is dan ook zo doorgevoerd, maar kan ongemerkt resulteren in een negatief effect op de kwaliteit/prestatie. Een modulaire netwerkarchitectuur daarin tegen verhelpt de beperkingen van een platte netwerkarchitectuur door het netwerk te segmenteren.

Een gesloten netwerkarchitectuur legt de focus op de prestatie, beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het netwerk, maar biedt weinig mogelijkheden tot het uitbreiden van het netwerk en data beschikbaar te stellen aan de organisatie. Netwerken met een open netwerkarchitectuur verhelpen deze beperkingen door het netwerk schaalbaar te maken en uitbreidingen te faciliteren.

Sommige netwerken verbinden uiteenlopende computers en apparaten die variëren in datasoorten en omvang. Een geconvergeerd netwerk maakt het mogelijk deze verschillende soorten data en apparaten te integreren binnen één infrastructuur. Een dedicated netwerk daarentegen is ontworpen voor een beperkte variatie in datatypes en omvang, waardoor het optimaal presteert voor specifieke toepassingen.

Daardoor borgt een robuuste netwerkarchitectuur het evenwicht tussen alle constructie-eisen. Een aangebrachte verandering zal moeten voldoen aan de ontwerpregels en daardoor blijft het netwerken presteren tijdens de volledige levenscyclus. De industriële omgeving en applicaties stellen additionele eisen die verschillen van een IT-omgeving en dit heeft effect op de industriële netwerkarchitectuur.

Inhoud

Onderstaande onderwerpen komen aan bod:
• Introductie industriële netwerkcommunicatie
• Principes van Ethernet, VLAN en de werking van een switch
• Principes van TCP/IP, routing, NAT, VPN, de werking van routers en firewalls
• De opbouw en benodigde kwaliteit van de verbindingen (kabels, connectoren, patchpunten en doorvoeren)
• Power over Ethernet, Link aggregation and redundancy
• QoS
• De industriële kenmerken van netwerkdevices
• Het monteren van netwerken via SNMP en RMON
• Industriële protocollen zoals PROFINET, MODBUS/TCP
• Industriële netwerkarchitecturen

Demo's tijdens het seminar

Demo: De expert verklaart een netwerkarchitectuur
Demo: De expert verklaart een netwerkarchitectuur
Demo: De expert demonstreert de fysieke laag
Demo: De expert demonstreert de fysieke laag
Demo: De expert sluit een Ethernet-kabel aan
Demo: De expert sluit een Ethernet-kabel aan

Erkenning

De deelnemer ontvangt een Verklaring van deelname.

Plaats: Zevenaar, Nederland
Datum: 02-06-2026
Tijd: 09:00 - 16:00
Beschikbare plaatsen: 12
Mijn prijs:

199.00

EUR
Per plaats
Contact
Elly Makkinga
Elly Makkinga | Coördinator Phoenix Contact Academy