Overzicht van de Managed Switches 2200, 2300, 2400 en 2500 met verschillende poortsamenstelling

Managed Switches 2200, 2300, 2400 en 2500

Dankzij een eenvoudige inbedrijfstelling en een groot aantal varianten met op de toepassing af te stemmen functies wordt door de Managed Switches 2200, 2300, 2400 en 2500 een economisch management van uw Ethernet-netwerk mogelijk gemaakt. De switches bieden naast een uitgebreide functie-omvang ook communicatie via glasvezel alsmede toelatingen voor maritieme toepassingen en de procesindustrie.

SFP-module in de Switch 2200

SFP-poorten maken een nog flexibelere toepassing van de switches met lichtgeleiderkabel mogelijk

Flexibel toepasbaar

De Switches​ 2200, 2300, 2400 en 2500 beschikken over vijf tot 16 ​poorten en verschillende glasvezelinterfaces (SC, ST/BFOC, SFP). ​Zo kunt u niet alleen uit een groot aantal varianten de optimale poort-constellatie voor uw toepassing kiezen, maar met de 2300- en 2500-varianten ook profiteren van Gigabit-communicatie. Dankzij het uitgebreide temperatuurbereik (-40 °C … +70 °C) en de redundante voeding kunt u de switches ook onder ruwe omgevingsomstandigheden toepassen.

De varianten 2400 en 2500 worden gekenmerkt door een vlakke bouwvorm voor toepassing in vlakke schakelkasten. Net als de varianten 2200 en 2300 zijn ze geschikt voor toepassing in de installatiebouw, in de infrastructuursector en dankzij de toelatingen (GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA) ook voor maritieme toepassingen. De varianten 2200 en 2300 beschikken bovendien over de nodige toelatingen voor de procesindustrie (ATEX, IECEx).

PROFINET en EtherNet/IP™-logo

De universeel toepasbare Managed Switches ondersteunen PROFINET- en EtherNet/IP​​​​™-functies

Optimale integratie in PROFINET- en EtherNet/IP™-netwerken

Dank​zij het geïntegreerde ​PROFINET-device​ ondersteunen de ​Managed Switches​ 2200, 2300, 2400 en 2500 ​PROFINET​ ​Conformance​ ​Class B en kunnen ze volledig via ​PC Worx​ of TIA Portal worden geconfigureerd en gediagnosticeerd. In de MRP-ring ​kunnen​ de ​switches​ als manager, maar ook als ​client​ worden gebruikt​. Met ​LLDP​ ondersteunen de switches​ bovendien een automatische herkenning van de netwerktopologie.

Voor ​EtherNet/IP​​​​™​​​​-netwerken ondersteunen de ​switches​ functies voor ​multicast-filtering​ (​IGMP/Snooping​, ​IGMP-Querier​, ​Multicast​ ​Source​ ​Detection​).

MRP-topologie

De switches FL SWITCH 2200/2300/2400/2500 ondersteunen het redundantiemechanisme MRP

Netwerken diagnosticeren, uitvaltijden minimaliseren en onbevoegde toegang voorkomen

Redundantiemechanismen zijn bijzonder belangrijk voor hoog beschikbare netwerken. De Managed Switches 2200, 2300, 2400 en 2500 ondersteunen verschillende gangbare redundantiemechanismen zoals RSTP, LACP en MRP. Zo zorgen de switches fabrikant-onafhankelijk voor minimalisering van de uitvaltijden door netwerkfouten of per ongeluk in een ring aangesloten netwerkbekabeling.

Voor beveiliging tegen onbevoegde toegang tot het apparaat en het netwerk ondersteunen de Managed Switches 2200, 2300, 2400 en 2500 belangrijke security-functies zoals MAC-gebaseerde poort-security of RADIUS-authenticatie.

Daarnaast kunnen fouten in het netwerk dankzij talrijke diagnosefuncties (bijv. SNMP, syslog, Port-Mirroring) snel worden gelokaliseerd en verholpen. In geval van onderhoud op afstand kan zo ook toegang worden verkregen tot belangrijke apparaatinformatie.

In geval van uitval van een apparaat maken DHCP-server-functionaliteiten voor ​IP-adrestoekenning een eenvoudige en snelle vervanging van het defecte apparaat mogelijk.

FL SWITCH 2200/2300 met configuratiemogelijkheden

De Managed Switches van de familie 2000 bieden talrijke configuratiemogelijkheden

Veelzijdige configuratiemogelijkheden

Bij de configuratie van de ​Managed Switches​ is de keuze aan u. Via de SD-kaartslot kunt u de switches comfortabel door middel van een geheugenkaart configureren. Zo hoeft wanneer er een apparaat uitvalt, de vervangende switch niet opnieuw te worden geconfigureerd, maar alleen maar te worden voorzien van de geheugenkaart. De switches bieden een gebruikersvriendelijk web based management voor het geval uw voorkeur uitgaat naar een configuratie via de webinterface.

​Voor configuratie​ via managementsoftware, zoals ​FL NETWORK MANAGER,​ of direct vanuit de ​besturing ondersteunen de ​switches​ ​SNMP​. ​Wilt u de apparaten direct configureren zonder gebruikmaking van een webinterface of software, dan bieden CLI-commando's of de Smart Mode-knop direct op het apparaat een geschikte oplossing.

FL SWITCH 2200, 2300, 2400 en 2500 op een rij

FL SWITCH 2200
FL SWITCH 2300
FL SWITCH 2400
FL SWITCH 2500
FL SWITCH 2200

FL SWITCH 2300

FL SWITCH 2400

FL SWITCH 2500

Gegevensoverdracht
Overdrachtssnelheid 10/100 Mbit/s 10/100/1000 Mbit/s 10/100 Mbit/s 10/100/1000 Mbit/s
Jumbo frames nee ja nee ja
Alarmcontact ja (digitale uitgang) ja (digitale uitgang) ja (relaiscontact) ja (relaiscontact)
Temperatuurbereik -40 °C ... +70 °C -40 °C ... +70 °C -40 °C ... +70 °C -40 °C ... +70 °C
Voedingsspanning 12 ... 57 V DC (redundant) 12 ... 57 V DC (redundant) 18 ... 32 V DC (redundant) 18 ... 32 V DC (redundant)
Filterfuncties
Quality of Service ja ja ja ja
VLAN ja ja ja ja
Multicast/IGMP Snooping ja ja ja ja
Redundantie
Rapid Spanning Tree (RSTP) ja ja ja ja
MRP-manager/client ja/ja ja/ja ja/ja ja/ja
Fast Ring Detection (FRD) ja ja ja ja
Link Aggregation (LACP) ja ja ja ja
Large Tree Support ja ja ja ja
Extended Ring redundantie 15 ms nee nee nee nee

FL SWITCH 2200, 2300, 2400 en 2500 op een rij

 

FL SWITCH 2200

FL SWITCH 2300

FL SWITCH 2400

FL SWITCH 2500

Managementfuncties
Address Conflict Detection (ACD) ja ja ja ja
DHCP-server Pool-/poort-gebaseerd, optie 82 Pool-/poort-gebaseerd, optie 82 Pool-/poort-gebaseerd, optie 82 Pool-/poort-gebaseerd, optie 82
Command Line Interface (CLI) ja ja ja ja
Diagnosefuncties
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) ja ja ja ja
Port Configuration, Statistics and Utilization ja ja ja ja
SNMPv1/v2/v3 ja ja ja ja
SNMP-traps ja ja ja ja
Syslog ja ja ja ja
Tijdsynchronisatie
Simple Network Time Protocol (SNTP) ja ja ja ja
Security
MAC-gebaseerde poort-security ja ja ja ja
RADIUS-authenticatie (IEEE 802.1X) ja ja ja ja
Automatiseringsprotocollen
PROFINET Conformance Class B B B B
PROFINET-device ja ja ja ja
EtherNet/IP™, extended multicast filtering ja ja ja ja
Toelatingen Maritieme toelatingen, ATEX, IECEx Maritieme toelatingen, ATEX, IECEx Maritieme toelatingen (in voorbereiding) Maritieme toelatingen (in voorbereiding)
Naar de productlijst Naar de productlijst Naar de productlijst Naar de productlijst