Twee switches 2000 (Fast Ethernet-switch)

Managed Switches 2000 en 2100

Een eenvoudige​ ​Unmanaged Switch​ of een krachtige ​Managed ​​Switch​? De intelligente switches​ 2000 (Fast Ethernet-switch) en 2100 (Gigabit-switch) combineren de beste eigenschappen uit beide werelden. Deze zijn even gebruiksvriendelijk als een Unmanaged Switch, maar bieden de functies van een Managed Switch. Dit verbetert de stabiliteit en robuustheid van uw machinenetwerk.

Unmanaged mode

In de unieke unmanaged mode gedraagt de ​switch​ 2000/2100 zich als een Unmanaged Switch. Dat betekent: u hoeft deze niet te configureren en hij krijgt geen IP-adres. ​In tegenstelling tot een klassieke Unmanaged Switch zorgt hij echter toch voor een robuuster machinenetwerk, want op de achtergrond zijn redundantiemechanismen en filterfuncties actief. De switch​ biedt u zodoende de netwerkstabiliteit van een ​Managed Switch zonder de bijbehorende configuratiewerkzaamheden​.

Switch in platte bouwvorm FL SWITCH 2008F

De platte switch 2008F past in iedere schakelkast

Varianten voor zeer platte schakelkasten

Als u aan of in uw machine bij voorkeur gebruikmaakt van platte en ruimtebesparende schakelkasten, dan is soms de kenmerkende bouwvorm van switches vanwege de bouwdiepte niet handig. Voor deze toepassingen zijn de switches van de 2000F-serie de optimale keuze. Deze passen in iedere schakelkast dankzij de zeer platte bouwvorm met een bouwvorm van slechts 37 mm vanaf de montagerail. Daardoor maken de platte switches een netwerkkoppeling van uw Ethernet-componenten mogelijk in een zeer kleine ruimte.

Weergave van het Doorgeven van data met en zonder IGMP-Snooping

De intelligente switches 2000 en 2100 sturen multicasts alleen door naar relevante netwerkdeelnemers

Multicast-filter

​Met​ behulp van ​IGMP-Snooping​ ​geven de intelligente ​Ethernet-switches​ 2000 en 2100 multicasts​ alleen door aan de netwerkdeelnemers die de informatie daarin ook daadwerkelijk nodig hebben. Zo helpt u de databelasting in uw netwerk te reduceren en de stabiliteit van het netwerk te verbeteren.

RSTP-topologie

RSTP gebruikt slechts één communicatiepad tussen switches en schakelt in geval van storing om naar andere paden

Redundantie voor uitvalveilige netwerken

Als u graag een uitzonderlijk uitvalveilig netwerk wilt hebben, zijn redundantiemechanismen onmisbaar. ​De​ intelligente switches​ 2000 en 2100 ondersteunen zowel het ​Rapid ​​Spanning Tree Protocol​ (RSTP) als het Media ​Redundancy​ Protocol (MRP) als client.

​Indien de communicatie in het netwerk door uitval van een apparaat of een defecte kabel wordt onderbroken, zorgen deze beide redundantieprotocollen voor een omschakeling van de communicatiepaden. Zodoende houden ze de communicatie in het netwerk in stand, zodat er geen stilstandtijden optreden.

Verschillende configuratiemogelijkheden van de FL SWITCH 2000/2100

De FL SWITCH 2000 en 2100 kunnen per SD-kaart, smart-mode, CLI, SNMP of webinterface worden geconfigureerd

Flexibele configuratiemogelijkheden

Voor de configuratie van de intelligente switches​ 2000/2100 zijn er buiten de unmanaged ​mode verschillende mogelijkheden.

Gebruik een SD-kaart om configuratiebestanden snel en eenvoudig op meerdere switches te zetten. In geval van vervanging van een apparaat hoeft het vervangende apparaat hierdoor ook niet meer te worden geconfigureerd. Een andere mogelijkheid biedt de webinterface van de switches met een overzichtelijke configuratie. De configuratie per ​smart-modes​, ​SNMP​ of Command Line ​Interface​ (CLI) gaat daarentegen bijzonder snel.

FL SWITCH 2000 en 2100 op een rij

FL SWITCH 2000
FL SWITCH 2100
FL SWITCH 2000

FL SWITCH 2100

Overdrachtssnelheid 10/100 Mbit/s 10/100/1000 Mbit/s
Alarmcontact nee nee
Temperatuurbereik 0 °C ... +60 °C 0 °C ... +60 °C
Voedingsspanning 18 ... 32 V DC 18 ... 32 V DC
Filterfuncties
Quality of Service ja ja
VLAN ja ja
Multicast/IGMP Snooping ja ja
Redundantie
Rapid Spanning Tree (RSTP) ja ja
MRP-manager/client nee/ja nee/ja
Fast Ring Detection (FRD) nee nee
Large Tree Support nee nee
Extended Ring redundantie 15 ms nee nee
Managementfuncties
Port Configuration, Statistics and Utilization ja ja
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) ja ja
Address Conflict Detection (ACD) ja ja
DHCP-server Port-based Port-based
Command Line Interface (CLI) ja ja

FL SWITCH 2000 en 2100 op een rij

FL SWITCH 2000

FL SWITCH 2100

Automatiseringsprotocollen
PROFINET Conformance Class A A
PROFINET-device nee nee
EtherNet/IP™, extended multicast filtering ja ja
Toelatingen
Maritieme toelatingen nee nee
Ex-toelatingen nee nee
IEC 61850-3 nee nee
Naar de productlijst Naar de productlijst