CHARX T1HBI12-1AC80DC375-2,0M1 - Voertuig-inlet
1546446

CHARX connect universal, Voertuig-inlet, voor het laden met wisselstroom (AC) en gelijkstroom (DC), CCS type 1, IEC 62196-2, IEC 62196-3, 375 A / 1000 V (DC), 80 A / 250 V (AC), afzonderlijke aders, lengte: 2 m, vergrendelingsactuator: 12 V, 4-polig, Voor- en achterwandmontage, M6, behuizing: zwart, Voor de DC- en AC-contacten is een afdekkap bij de levering inbegrepen.


Productdetails







Compatibele producten



Uw voordelen

Volledig productenprogramma
Uniforme, ruimtebesparende afmeting van de bouwruimte en de aanschroefpunten van alle voertuig-inlets van Phoenix Contact
Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001
Geïntegreerde vergrendeling tijdens het laden
Handmatige noodontgrendeling van de vergrendelingsactuator
Beschermd tegen water en vuil door hoge beschermklasse