Contramoer, voor schroefdraad Pg11, kleur: zilverkleurig
Productdetails
Producttype
Vlakke moer
schroefdraadsoort
Pg11
Maatschets
lengte
3 mm
diameter
18,6 mm
diameter aansluitschroefdraad
18,6 mm
sleutelwijdte contramoer
21 mm
zeskant hoekmaat
24 mm
schroefdraadsoort aansluitzijde
Pg11
materiaal
Messing, vernikkeld
Halogeenvrij
ja
Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur (bedrijf)
-70 °C ... 220 °C
Artikelnummer
1411257
Verpakkingseenheid
100 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
100 Stuks
Verkoopcode
AF7DZX
Productcode
AF7DZX
Cataloguspagina
Pagina 689 (C-2-2019)
GTIN
4046356923903
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
2,787 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
2,761 g
Douanetariefnummer
74153300
Land van herkomst
IN
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ETIM
ETIM 9.0
EC000879
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.