PSR-SPP-24UC/ESAM4/8X1/1X2
-
Veiligheidsrelais
2963996
Veiligheidsrelais voor de noodstop- en veiligheidsdeurbewaking tot SIL 3 of cat. 4, PL e conform EN ISO 13849, 1- of 2-kanaals bedrijf, 8 vrijgavecircuits, US = 24 V DC, steekbare push-in-klem
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Producttype | Veiligheidsrelais |
| Productfamilie | PSRclassic |
| toepassing | nood-uit |
| beveiligingsdeuren | |
| Aansturing | 1- en 2-kanaals |
| Levensduur mechanisch | ca. 107 schakelingen |
| relaistype | Elektromechanisch relais met geforceerde contacten volgens IEC/EN 61810-3 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 2 |
| Tijden | |
| aanspreektijd typ. | < 140 ms (Bij Us handmatige, bewaakte start) |
| < 120 ms (Bij Us automatische start) | |
| aanspreektijd typ. bij Us | < 200 ms (bij Us/bij aansturing via A1) |
| afvaltijd typ. | < 20 ms (bij Us bij aanvraag via sensorcircuit) |
| < 50 ms (bij Us/bij aanvraag via A1) | |
| herstarttijd | < 1 s (starttijd) |
| Hersteltijd | 500 ms (volgens eis veiligheidsfunctie) |
| 250 ms (Bedrijfsgereed na het activeren van het sensorcircuit bij handmatige start) | |
| Startpulsduur | min. 500 ms (handmatige start) |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 31,7 W (US = 26,4 V, IL² = 144 A², Ptotaal max. = 2,9 W + 28,8 W) |
| nominale bedrijfssituatie | 100 % ED |
| Nominale isolatiespanning | 250 V |
| Impulsspanningsbestendigheid / Isolatie | Zie datablad, hoofdstuk "Isolatiecoördinatie". |
| Voeding | |
| Benaming | A1/A2 |
| nominale stuurstroomcircuit-voedingsspanning US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| nominale stuurvoedingsstroom IS | typ. 100 mA (aan US) |
| vermogensopname naar US | typ. 2,4 W |
| Inschakelstroom | typ. 3,5 A (Bij US, Δt = 2 ms) |
| filtertijd | 2 ms (bij spanningsdips bij Us) |
| beveiligingsschakeling | Seriële polariteitsbeveiliging; suppressordiode |
| Digitaal: Sensorcircuit (S10, S12, S22) | |
| beschrijving van de ingang | veiligheidsgericht |
| Aantal ingangen | 3 |
| ingangsspanningsbereik "0"-signaal | 0 V DC ... 5 V DC (S10, S12) |
| S22 open | |
| ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 20,4 V ... 26,4 V (S10, S12) |
| 0 V ... 0 V (S22) | |
| Ingangsstroombereik "0"-signaal | 0 mA ... 2 mA (S10, S12) |
| Inschakelstroom | max. 150 mA (Δt = 1 ms, bij Us/Ix op S10) |
| max. 200 mA (Δt = 1 ms, bij Us/Ix op S12) | |
| max. -180 mA (Δt = 1 ms, bij Us/Ix op S22) | |
| filtertijd | Geen lichttestpulsen/high-testpulsen toegelaten. |
| max. 1,5 ms (Testpulsbreedte low-testpuls (S10, S12) ) | |
| Testpulssnelheid = 5 x testpulsbreedte Low-testpuls (S10, S12) | |
| gelijktijdigheid | ∞ |
| max. toelaatbare totale leidingweerstand | 11 Ω |
| beveiligingsschakeling | suppressordiode |
| stroomopname | 50 mA (S10, S12) |
| -50 mA (S22) | |
| Digitaal: startcircuit (S34, S35) | |
| beschrijving van de ingang | niet veiligheidsgericht |
| Aantal ingangen | 2 |
| ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 20,4 V ... 26,4 V |
| Inschakelstroom | < 10 mA |
| filtertijd | geen testpulsen toegelaten |
| max. toelaatbare totale leidingweerstand | 50 Ω |
| beveiligingsschakeling | suppressordiode |
| stroomopname | 0 mA (S34) |
| 1 mA (S35) | |
| relais: Vrijgavecircuits (13/14, 23/24, 33/34, 43/44, 53/54, 63/64, 73/74, 83/84) | |
| beschrijving van de uitgang | steeds 2 NO in serie, veiligheidsgericht, potentiaalvrij |
| Aantal uitgangen | 8 |
| Type contactswitch | 8 vrijgavecircuits |
| Contactmateriaal | AgSnO2 |
| Schakelspanning | min. 5 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| schakelvermogen | min. 50 mW |
| Inschakelstroom | min. 10 mA AC/DC |
| max. 6 A | |
| schakelvermogen | 3 A (AC15) |
| 5 A (DC13) | |
| Continue grensstroom | 6 A (rekening houden met derating) |
| kwadr. totale stroom | 144 A2 (rekening houden met derating) |
| schakelfrequentie | max. 0,5 Hz |
| Levensduur mechanisch | 10x 106 schakelingen |
| uitgangszekering | 10 A gL/gG |
| 6 A gL/gG (Low Demand) | |
| relais: Meldcircuit (91/92) | |
| beschrijving van de uitgang | 2 NC parallel, niet veiligheidsgericht, potentiaalvrij |
| Aantal uitgangen | 1 |
| Type contactswitch | 1 meldcircuit |
| Contactmateriaal | AgSnO2 |
| Schakelspanning | min. 5 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| schakelvermogen | min. 50 mW |
| Inschakelstroom | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| schakelvermogen | 1,5 A (AC15) |
| 5 A (DC13) | |
| Continue grensstroom | 6 A |
| kwadr. totale stroom | 36 A2 |
| schakelfrequentie | max. 0,5 Hz |
| Levensduur mechanisch | 10x 106 schakelingen |
| uitgangszekering | 6 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (Low Demand) | |
| Aansluittechniek | |
| steekbaar | ja |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (alleen in combinatie met CRIMPFOX 6) |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (alleen in combinatie met CRIMPFOX 6) |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| statusindicatie | 2 x led (groen) |
| bedrijfsspanningsindicatie | 1 x led (groen) |
| Breedte | 45 mm |
| Hoogte | 112 mm |
| diepte | 114,5 mm |
| Kleur (Behuizing) | geel (RAL 1018) |
| materiaal behuizing | PA |
| Veiligheidstechnische gegevens | |
| stopcategorie (EN 60204-1) | 0 |
| Veiligheidstechnische gegevens: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (3 A DC13; 3 A AC15; 8760 schakelingen/jaar) |
| Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Veiligheidstechnische gegevens: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| min. beschermklasse inbouwpositie | IP54 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 55 °C (rekening houden met derating) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Inzethoogte | ≤ 2000 m (via NN) |
| Max. toel. luchtvochtigheid (opslag/transport) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
| max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
| schokken | 15g (contactonderbrekingen < 100 s mogelijk) |
| trillingen (bedrijf) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Codering | CE-conform |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | zie deratingcurve |
| Inbouwpositie | verticaal of horizontaal |
| Artikelnummer | 2963996 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNA114 |
| Productcode | DNA114 |
| GTIN | 4017918904814 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 366 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 335,56 g |
| Douanetariefnummer | 85371098 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 01173c64-6e5f-4621-878f-998922d82156 |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 7,82 kg CO2e |
Compatibele producten
Uw voordelen
Tot cat. 4/PL e volgens EN ISO 13849-1, SIL 3 volgens EN IEC 62061, SIL 3 volgens IEC 61508
Handmatig bewaakte en automatische activering in één apparaat
1- en 2-kanaals aansturing
8 vrijgavecircuits, 1 meldcircuit
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem