TP154STM/100130003 S00068
-
Touch-Panel
2400999
Touch-Panel, 39.12 cm / 15.4"-TFT display (analoog-resistief (polyester)), 1280 x 800 pixel (WXGA), 16,7 miljoen kleuren, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Movicon™, zonder bussysteem.
Productdetails
| Gebruiksbeperking | |
| EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
| Computergegevens | |
| processor | Arm® Cortex®-A8, 800 MHz |
| Besturingssysteem | Windows® Embedded Compact 7 |
| werkgeheugen | 512 MB LPDDR SDRAM |
| Datageheugen | NAND-Flash, 256 MB |
| steekplaatsen | 1x SD |
| Display | |
| displaytype | 39.12 cm / 15.4"-TFT |
| Beeldschermresolutie | 1280 x 800 Pixel (WXGA) |
| touch-technologie | analoog-resistief (polyester) |
| Type verlichting display | LED |
| helderheid | 360 cd/m² typisch (regelbaar) |
| MTBF | 50000 h |
| kleurenpalet | 16,7 miljoen kleuren |
| afleeshoek links | 70,00 ° |
| afleeshoek rechts | 70,00 ° |
| afleeshoek boven | 80,00 ° |
| afleeshoek onder | 80,00 ° |
| interfaces | 2x USB Host 2.0 |
| Netwerk | 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45 |
| bussysteem | zonder bussysteem |
| Toepassingssoftware | Movicon™ |
| gebruiksduur batterij | 5 jaar (typ.) |
| Voeding | |
| voeding | 24 V DC ±20 % |
| stroomopname typ. | 0,9 A |
| Realtime klok | |
| realtime klok | ja (accugebufferd) |
| Voeding | |
| opgenomen vermogen | typ. 21,6 W |
| montagetechniek | Frontmontage |
| materiaal frontplaat | aluminium (blank geëloxeerd) |
| materiaal behuizing | verzinkt plaatstaal |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde) |
| NEMA 4X | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | 0 °C ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| hoogtepositie | 3000 m |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 85 % |
| schokken | 15g, volgens IEC 60068-2-27 |
| trillingen (bedrijf) | 1g, volgens EN 60068-2-6 |
| Buitenafmeting | |
| breedte / Hoogte / Diepte | 420 mm / 297 mm / 5 mm (afmetingen van de frontplaat) |
| Inbouwmaat | |
| breedte / Hoogte / inbouwdiepte | 396 mm / 273 mm / (inbouwuitsparing) |
| inbouwdiepte | 59 mm, |
| Artikelnummer | 2400999 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | DRCABC |
| GTIN | 4055626109879 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1.900 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1.900 g |
| Land van herkomst | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.