Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

TP121XIT-10/3103C240 S00006 - Touch-Panel
2400904

Touch-Panel, 30.7 cm / 12.1"-TFT display (analoog-resistief (polyester)), 800 x 600 pixel (SVGA), 262144 kleuren, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x COM (RS-232/485), 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, zonder bussysteem.

Productdetails







Compatibele producten