DIN-rail montabele Splicebox van de FDX-20-serie, voorzien van 6 x LC-duplex-koppeling, compleet gebruiksgereed en voorzien van voorgemonteerde 900 µm pigtails (OM1) en splicehouders (voor separaat leverbare glasvezel- en crimp-adereindhuls) op een gepatenteerde splice-opvang van plaatstaal met poedercoating. Kabeltoevoer via wartel vanaf de boven- en onderzijde mogelijk. Behuizing 2-delig, voorbereid voor de railmontage door adapter aan de achterzijde (deze kan ook aan de zijkant worden gemonteerd).
Levering:
Montagerailbehuizing met geïntegreerde splice-opvang (gemonteerd), voorgemonteerd met 6 x LC-duplex-koppeling, 12 x pigtail (OM1), 1 x splicehouder, 1 x kabelwartel (M20 x 1,5)
FOC-FDX20-PP-LCD6-OM1-PT9
-
Splicebox
1343377
Splicebox, bouwvorm: moduul voor railmontage, beschermklasse: IP20, materiaal: metaal, aansluitmethode: splijten, kabelaansluiting: boven en onder, behuizingsgrootte: 1, kleur: grijs, Ethernet
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
cUL Listed
Toelatings-ID: E335024-20250729Compatibele producten
Uw voordelen
Intuïtieve frontbediening en overzichtelijke schakelkastlay-out dankzij uniform design
Flexibele railmontage in zes positioneringsrichtingen mogelijk
Geschikt voor industrie
Betrouwbare dataverbinding op lange termijn door uitgebreid geteste componenten
Montage op gangbare montagerails NS 35/7,5 of NS 35/15
Optimaal gedimensioneerde en gepatenteerde pigtail-ruimte voor een comfortabele splicing en een compacte buigradius.
Uitstekend geschikt voor fusie-splitsing
Voor een eenvoudige veldaansluiting