FR 1,27/100-FV 9,05 - SMD-contraconnectoren
1374884

SMD-contraconnector, nominale stroom: 2,1 A, Testspanning: 840 V AC, aantal polen: 100, rastermaat: 1,27 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: Goud, type contactaansluiting: Bus, montage: SMD solderen

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

De nieuwe high-speed-gegevensoverdracht met maximaal 28 Gbit/s in de gevestigde marktstandaard biedt nieuwe designmogelijkheden.
Robuuste 6- tot 100-polige board-to-board- en wire-to-board-connectors zorgen voor meer flexibiliteit bij de selectie van componenten.
Tijdbesparing in het ontwikkelingsproces door klantspecifieke simulaties voor de gegevensintegriteit.
Vergulde contactpunten zorgen voor langdurige stabiele signaaloverdracht en stromen tot 2,3 A.
Design-in-support bij de apparaatontwikkeling via MCAD/ECAD-gegevens en gratis sample service.

Vaak gestelde vragen


Kan ik ook specifieke varianten krijgen?

Ja, naast de standaardartikelen ontwikkelen we ook varianten op maat voor de interne aansluiting van printplaten. We geven u graag advies bij de vormgeving en realisatie van uw eisen.


Wat maakt de board-to-board connector FR 1.27 zo speciaal?

video thumbnail of faq answer

De nieuwe FR 1.27-serie overtreft de vorige productkenmerken in vele opzichten.
De vergulde contacten zorgen voor een verbeterde stroomoverdracht, zodat de nominale stroom per contact nu 2,3 A is. Bovendien is de nieuwe FR 1.27-productserie geschi... Meer bekijken

De nieuwe FR 1.27-serie overtreft de vorige productkenmerken in vele opzichten.
De vergulde contacten zorgen voor een verbeterde stroomoverdracht, zodat de nominale stroom per contact nu 2,3 A is. Bovendien is de nieuwe FR 1.27-productserie geschikt voor zeer snelle datatransmissie tot 28 Gbit/s.

Minder bekijken

Kan ik ook hogere nominale stromen bereiken dan 2,3 A per contact?

De bovengrens van de nominale stroom is 2,3 A per contact voor een volledig bekrachtigde connector. Als er bijvoorbeeld zes polen worden bekrachtigd, kan er 3,7 A per contact worden bereikt (bij een omgevingstemperatuur van 20 °C).... Meer bekijken

De bovengrens van de nominale stroom is 2,3 A per contact voor een volledig bekrachtigde connector. Als er bijvoorbeeld zes polen worden bekrachtigd, kan er 3,7 A per contact worden bereikt (bij een omgevingstemperatuur van 20 °C).

Minder bekijken

Ik gebruik momenteel een 1,27 pitch board-to-board connector van een andere fabrikant. Is een overstap naar de nieuwe FR 1,27 erg complex?

Nee, de nieuwe FR 1,27 connector is compatibel met de desbetreffende concurrenten. De bijbehorende testrapporten zijn op aanvraag verkrijgbaar.


In welke pooltallen is de board-to-board connector van de FR 1,27-serie verkrijgbaar?

De FR 1,27 connector is verkrijgbaar met het volgende aantal polen: 6, 12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68, 80 en 100.
De IDC-female connector strips zijn verkrijgbaar in 12-, 16-, 20-, 26-, 32-, 40-, 50-, 68- en 80-polige versies.