SSM D4 SM - Servomotor
2894366

Synchroon-servomotor met een nominaal koppel van max. 9,9 Nm en een max. koppel van 54 Nm bij 230 V AC of 400 V AC voor aansluiting op servoregelingen van type A-Servo en Multi. Met de optioneel leverbare externe ventilator kan het nominale koppel tot 15,6 Nm worden vergroot.

Productdetails






Compatibele producten