SAC-5P-MS/ 5,0-28R SCO RAIL
-
Sensor-/actorkabel
1407326
Sensor-/actorkabel, 5-polig, PE-X halogeenvrij, zwart, afgeschermd, connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 5 m, voor spoorwegtoepassingen
Productdetails
| Algemeen | Andere producten met een variabel kabeltype en een variabele kabellengte vindt u in het gedeelte Toebehoren |
| toepassing | Spoorwegtoepassingen |
| aantal polen | 5 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| Afgeschermd | ja |
| polarisatie | A |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |
| materiaal behuizing | PA 6.6 |
| materiaal contact | CuSn |
| materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal contactblok | PA 6.6 |
| Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
| normen / bepalingen | PA 6.6 |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| nominale spanning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| nominale stroom IN | 4 A |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | ≥ 100 |
| statusindicatie | nee |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| Aderaansluiting | |
| Aanhaalmoment | 0,4 Nm (M12-connector) |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | connector recht M12 SPEEDCON |
| aantal polen | 5 |
| Type vergrendeling | SPEEDCON |
| Type polarisatie | A |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | vrij kabeluiteinde |
| kabellengte | 5 m |
| RADOX® zwart afgeschermd [28R] | |
| Maatschets |
|
| Kabelgewicht | 70 kg/km |
| aantal polen | 5 |
| Afgeschermd | ja |
| Kabeltype | RADOX® zwart afgeschermd [28R] |
| aderopbouw signaalleiding | 19x 0,18 mm |
| AWG signaalleiding | 20 |
| aderdoorsnede | 5x 0,5 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,43 mm |
| kabelbuitendiameter | 6,20 mm ±0,3 mm |
| buitenmantel, materiaal | PE-X |
| buitenmantel, kleur | zwart |
| materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PE-X |
| afzonderlijke ader, kleur | wit 1, wit 2, wit 3, wit 4, wit 5 |
| compleet getwist | 5 aders in de lengte getwist |
| max. aderweerstand | ≤ 40,1 Ω/km |
| nominale spanning kabel | 600 V AC (ader-aarde, U0) |
| 1000 V AC (ader-aarde, U) | |
| ≤ 720 V AC (ader-aarde) | |
| ≤ 1200 V AC (ader-aarde, Um) | |
| ≤ 900 V DC (ader-aarde, V0) | |
| ≤ 1500 V DC (Ader-ader) | |
| Testspanning | 3500 V AC (50 Hz, 5 min.) |
| 8400 V DC (50 Hz, 5 min.) | |
| minimale buigradius, vast gelegd | 3 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 4 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 19 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 25 mm |
| Halogeenvrij | volgens EN 50267-2-1 |
| vlambestendigheid | IEC 60332-1-2 |
| EN 50266 | |
| EN 60332-3-25 | |
| NF C32-070, 2.1 | |
| NF C32-070, 2.2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| conform ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
| Brandgascorrosiviteit | EN 50267-2-2 |
| Brandgastoxiciteit | BS 6853 B.1 |
| EN 50305, 9.2 | |
| rookgasdicht | BS 6853 D.8.7 |
| EN 61034-2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| oliebestendigheid | volgens IRM 902, 72 h bij 100 °C |
| Brandbeveiliging in railvoertuigen | BS 6853 (Categorie Ia, Ib, II) |
| GM/RT 2130 (Categorie Ia, Ib, II) | |
| EN 45545 (gevarenniveau HL1 - HL3) | |
| DIN 5510 (Brandbeveiligingsklasse 1, 2, 3, 4) | |
| NF F16-101 (categorie A1, A2, B) | |
| NF F16-101 (klasse C / F0) | |
| NFPA 130 | |
| UNI CEI 11170 (gevarenniveau LR1 - LR4) | |
| Overige bestendigheid | bestand tegen brandstoffen (volgens IRM 903, 168 h bij 70 °C) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -50 °C ... 120 °C (kabel, vaste montage) |
| -25 °C ... 90 °C (kabel, flexibele montage) | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -40 °C ... 85 °C (steker/bus) |
| M12 | |
| normcode | M12-connector |
| normen/bepalingen | IEC 61076-2-101 |
| normcode | schokken, trillingen |
| normen/bepalingen | EN 50155 |
| Artikelnummer | 1407326 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | AF1CDA |
| Productcode | AF1CDA |
| GTIN | 4046356774420 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 365,1 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 379,1 g |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nr.: 119-47-1) |
| SCIP | 60579cba-a068-4362-b317-b723c6b95305 |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 2,703 kg CO2e |
Compatibele producten
-
SAC-5P-MR SCO RAIL/.../... - Sensor-/actorkabel 1412175
-
SAC-5P-FS SCO RAIL/.../... - Sensor-/actorkabel 1412172
-
SAC-5P-FR SCO RAIL/.../... - Sensor-/actorkabel 1412173
-
SAC-5P-MS-FS SCO RAIL/.../... - Sensor-/actorkabel 1412176
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Afsluitkap 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Borgclip 1558988
-
PATG HF 3/18 - Adercodering 1014059
-
PATG HF 3/23 - Adercodering 1014060
-
PATG HF 3/30 - Adercodering 1014061
-
PATG HF 4/18 - Adercodering 1014065
-
PATG HF 4/23 - Adercodering 1014066
-
PATG HF 4/30 - Adercodering 1014067
-
KMK HP (25X6) - Kabelcodering 0830720
-
KMK HP (29X8) - Kabelcodering 0830721
-
WMTB HF (40X12)R YE - Kabelmarker 0830408
-
WMTB HF (55X15)R YE - Kabelmarker 0830410
-
WMTB HF (55X25)R YE - Kabelmarker 0830412
-
WMS-2 HF 6,4 (60X10)RL YE - Krimpslang 0801025
-
WMS-2 HF 6,4 (EX10)RL YE - Krimpslang 0833244
-
WMS-2 HF 9,5 (60X16)RL YE - Krimpslang 0801029
-
WMS-2 HF 9,5 (EX16)RL YE - Krimpslang 0833245
-
UCT-WMCO 5,4 (23X8) - Adercodering 0832105
-
UCT-WMCO 6,1 (23X8) - Adercodering 0832106
-
UCT-WMCO 6,8 (23X8) - Adercodering 0832107
-
UCT-WMCO 7,5 (23X8) - Adercodering 0832108
-
WMTB-AL (40X15) - Kabelmarker 0830524
-
WMTB-AL (60X15) - Kabelmarker 0830525
-
LS-WMTB-AL (40X15) - Kabelmarker 0831501
-
LS-WMTB-AL (40X15) BK - Kabelmarker 0831509
-
LS-WMTB-AL (60X15) - Kabelmarker 0831502
-
LS-WMTB-AL (60X15) BK - Kabelmarker 0831510
-
LS-WMTB-AL (100X15) - Kabelmarker 0831503
-
LS-WMTB-AL (100X15) BK - Kabelmarker 0831511
-
SACC-M12MS-5QO-0,75 SH - Connector 1413991
-
SACC-M12FS-5QO-0,75 SH - Connector 1413992
-
SACC-M12MS-5PL SH - Connector 1424658
-
SACC-M12MR-5PL SH - Connector 1424659
-
SACC-M12FS-5PL SH - Connector 1424660
-
SACC-M12FR-5PL SH - Connector 1424661
-
SACC-M12MS-5CT-CM SH - Connector 1422850
-
SACC-M12MR-5CT-CM SH - Connector 1422851
-
SACC-M12FS-5CT-CM SH - Connector 1422852
-
SACC-M12FR-5CT-CM SH - Connector 1422853
-
SACC-PO12MS-5CT-CM SH - Connector 1021815
-
SACC-PO12MR-5CT-CM SH - Connector 1021816
-
TSD 04 SAC - Momentschroevendraaier 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentschroevendraaier 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterelement 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Gereedschap 1208432
-
B-STIFT - Coderingsstift 1051993
-
CUTFOX 12 - Kabelschaar 1212128
-
CUTFOX-S VDE - Zijkniptang 1212207
-
MICROFOX-SP-1 - Zijkniptang 1212487
-
WIREFOX 4 - Stripgereedschap 1212156
-
WIREFOX-E 4 - Stripgereedschap 1212704
-
WIREFOX 10 - Stripgereedschap 1212150
Uw voordelen
Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Veilig vergrendeld dankzij speciale trillingsdemper
Bestand tegen temperatuurinvloeden – getest op breed temperatuurbereik en op bestendigheid tegen temperatuurschokken
Signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem