SAC-3P-C-1L-V/.../... - Sensor-/actorkabel
1400894

Sensor-/actorkabel, 3-polig, vrij kabeluiteinde, op Ventielsteker C (8 mm), met 1 led, Schakeling: Varistor, kabellengte: vrije invoer (0,2 ... 40,0 m)

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose
Flexibele oplossingen - configureerbare materialen met variabele kabeltypen en kabellengten